Der 2,5GBASE-LX SFP-Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 15 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über einen LC-Stecker. Dieser Transceiver entspricht den Standards SFP MSA (INF-8074i), GR-253-CORE, ITU-T G.957, FC-PI v2.0 und SFF-8472 v9.5. Die eingebaute digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Er eignet sich für SONET OC-48 SR-1/SDH STM-16 I-16, 2x Fiber-Channel-Anwendungen, Switch-to-Switch-Schnittstellen und Switched-Backplane-Anwendungen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP Transceiver Modul mit DOM - 2.5GBASE-LX 1310nm 15km Duplex LC SMF für FS Switches
2.5GBASE-LX SFP Transceiver Modul (SMF, 1310nm, 15km, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Mehr erfahren
Anwendungslösung
Merkmale
Die SFP-Transceiver zeichnen sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und bieten eine kostengünstige Lösung für 2,5-Gigabit-Ethernet-Anwendungen.
2.5GBASE-LX SFP Transceiver Modul (SMF, 1310nm, 15km, LC, DOM)
Der 2,5GBASE-LX SFP-Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 15 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über einen LC-Stecker. Dieser Transceiver entspricht den Standards SFP MSA (INF-8074i), GR-253-CORE, ITU-T G.957, FC-PI v2.0 und SFF-8472 v9.5. Die eingebaute digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Er eignet sich für SONET OC-48 SR-1/SDH STM-16 I-16, 2x Fiber-Channel-Anwendungen, Switch-to-Switch-Schnittstellen und Switched-Backplane-Anwendungen.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Mehr erfahren
Die SFP-Transceiver zeichnen sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und bieten eine kostengünstige Lösung für 2,5-Gigabit-Ethernet-Anwendungen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
46,41 € (inkl. MwSt.)