S3270-24TM, 24-Port-Switch ist mit 24x 10/100/1000M RJ45-Ports, 4x 2,5-Gbit-SFP-Uplinks ausgestattet. Das rein optische Ethernet-Netzwerk übernimmt die Punkt-zu-Punkt-Übertragung. Das qualitativ hochwertige Signal wird ohne äußere Störungen übertragen und die Daten werden stabiler weitergeleitet. Dieser Switch bietet eine Schaltkapazität von 68 Gbit/s und eine Weiterleitungsrate von 50,59 Mpps. Das lüfterlose Design gewährleistet einen geräuschlosen Schalterbetrieb, reduzierte Kosten und einen geringeren Stromverbrauch.
Dieser Zugangsschalter bietet eine kompakte, kostengünstige Lösung für IP-MAN- und Unternehmensnetzwerke von Netzbetreibern. Basierend auf der leistungsstarken Hardware und der FSOS-Plattform unterstützt es Funktionen wie ACL, QinQ und QoS. Der einfache Verwaltungsmodus und die flexible Installation können den Anforderungen jedes komplizierten Szenarios gerecht werden.