Das maßgeschneiderte 200G QSFP56 auf 2x100G QSFP56 Aktives Direct Attach Kupferkabel ist eine schnelle, kostengünstige Alternative zu Glasfaser in 200Gb/s Anwendungen. Dieses Breakout-Kabel ist vollständig konform mit den SFF-8665 QSFP56 MSA-Standards.
Er bietet Konnektivität zwischen Systemeinheiten mit einem 200G QSFP56-Port auf der einen Seite und zwei 100G QSFP56-Ports auf der anderen Seite und eignet sich für Nahbereichsverbindungen innerhalb des Geräteraums von Telekommunikationsbetreibern oder Rechenzentren usw.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
200G QSFP56 auf 2×QSFP56 Aktives Kupfer Breakout Direct Attach Kabel (DAC), Maßgeschneidert
Maßgeschneidertes 200G QSFP56 auf 2×QSFP56 Aktives Direct Attach Kupfer Breakout Kabel ( Maßgeschneiderte Länge, Aktiv, QSFP56 auf 2 QSFP56)
28AWG für 5m
26AWG für 7m
31.5mm für 5m
36.5.mm für 7m
Anwendungslösung
Maßgeschneidertes 200G QSFP56 auf 2×QSFP56 Aktives Direct Attach Kupfer Breakout Kabel ( Maßgeschneiderte Länge, Aktiv, QSFP56 auf 2 QSFP56)
Das maßgeschneiderte 200G QSFP56 auf 2x100G QSFP56 Aktives Direct Attach Kupferkabel ist eine schnelle, kostengünstige Alternative zu Glasfaser in 200Gb/s Anwendungen. Dieses Breakout-Kabel ist vollständig konform mit den SFF-8665 QSFP56 MSA-Standards.
Er bietet Konnektivität zwischen Systemeinheiten mit einem 200G QSFP56-Port auf der einen Seite und zwei 100G QSFP56-Ports auf der anderen Seite und eignet sich für Nahbereichsverbindungen innerhalb des Geräteraums von Telekommunikationsbetreibern oder Rechenzentren usw.
28AWG für 5m
26AWG für 7m
31.5mm für 5m
36.5.mm für 7m
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
200,00 € (exkl. MwSt.)
238,00 € (inkl. MwSt.)