Der Generic kompatible SFP-Transceiver bietet bis zu 160 km 1000Base-BX-Durchsatz über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit 1490nm-TX/1550nm-RX-Wellenlängen über LC-Simplex-Anschlüsse. Dieses bidirektionale Gerät muss mit einem anderen Transceiver oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Der SFP-GE-BX160-l Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch und hohe Geschwindigkeit aus und ist ideal für Fast Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP Transceiver Modul mit DOM - Generic Kompatibel 1000BASE-BX-U BiDi 1490nm-TX/1550nm-RX 160km Simplex LC SMF Industriell
Generic Kompatibles 1000BASE-BX SFP-Transceiver-Modul (SMF, 1490nm-TX/1550nm-RX, 160km, LC, DOM)
SFF-8472
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Die BIDI SFP-Transceiver zeichnen sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und bieten eine kosteneffiziente Lösung für Gigabit-Ethernet-Anwendungen mit einer einzigen Faser.
Generic Kompatibles 1000BASE-BX SFP-Transceiver-Modul (SMF, 1490nm-TX/1550nm-RX, 160km, LC, DOM)
Der Generic kompatible SFP-Transceiver bietet bis zu 160 km 1000Base-BX-Durchsatz über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit 1490nm-TX/1550nm-RX-Wellenlängen über LC-Simplex-Anschlüsse. Dieses bidirektionale Gerät muss mit einem anderen Transceiver oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Der SFP-GE-BX160-l Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch und hohe Geschwindigkeit aus und ist ideal für Fast Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren.
SFF-8472
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Die BIDI SFP-Transceiver zeichnen sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und bieten eine kosteneffiziente Lösung für Gigabit-Ethernet-Anwendungen mit einer einzigen Faser.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
117,81 € (inkl. MwSt.)