Das Generic kompatible 800G OSFP Direct Attach Cable arbeitet über passives Kupfer, das keine zusätzliche Stromversorgung benötigt, um eine hochwertige Verbindung zu gewährleisten. Dieses Breakout-Kabel entspricht den OSFP MSA (Multi-Source Agreement) und IEEE 802.3ck Standards. Es ermöglicht die Verbindung eines 800G OSFP-Ports auf der einen Seite und zweier 400G OSFP-Ports auf der anderen Seite und eignet sich für kostengünstige Nahbereichsverbindungen im Geräteraum von Telekommunikationsbetreibern oder Rechenzentren usw.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Generic kompatibles 800G OSFP auf 2x400G OSFP passives Breakout Kupfer Direct Attach Kabel (DAC), 0.5m (2ft)
Generic Kompatibles 800G OSFP auf 2x400G OSFP Passives Breakout DAC Twinax Kabel (0,5 Meter, Passiv, OSFP auf 2x OSFP, 30AWG)
OSFP (Rippenoberseite)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Kabeltyp | Passiver Breakout Kupfer | Activer Direct Attach Kupfer | Passiver Direct Attach Kupfer | Passiver Direct Attach Kupfer | Activer Direct Attach Kupfer |
Datenrate | 800G auf 2x400G | 800G auf 800G | 800G auf 800G | 800G auf 800G | 800G auf 800G |
Steckertyp | OSFP auf 2xOSFP | QSFP-DD auf QSFP-DD | QSFP-DD auf QSFP-DD | OSFP auf OSFP | QSFP-DD auf QSFP-DD |
Stromverbrauch | ≤0.1W | ≤10W | ≤0.005W | ≤0.1W | ≤2.4W |
Kabellängeh | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 1-2m (3ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 0.5-2.5m (2ft-8ft) |
Wire AWG | 30AWG | 32AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG |
Minimaler Biegeradius | 40.5mm | 34mm | 69-81mm | 34.5-40.5mm | 34.5-40.5mm |
Mantelmaterial | PVC (OFNR) | LSZH | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Protokolle | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | QSFP-DD MSA, IEEE 802.3ck | IEEE 802.3ck, QSFP-DD MSA | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | QSFP-DD MSA Rev. 5.0, CMIS Rev 4.0, SFF 8417, IEEE 802.3ck |
Generic Kompatibles 800G OSFP auf 2x400G OSFP Passives Breakout DAC Twinax Kabel (0,5 Meter, Passiv, OSFP auf 2x OSFP, 30AWG)
Das Generic kompatible 800G OSFP Direct Attach Cable arbeitet über passives Kupfer, das keine zusätzliche Stromversorgung benötigt, um eine hochwertige Verbindung zu gewährleisten. Dieses Breakout-Kabel entspricht den OSFP MSA (Multi-Source Agreement) und IEEE 802.3ck Standards. Es ermöglicht die Verbindung eines 800G OSFP-Ports auf der einen Seite und zweier 400G OSFP-Ports auf der anderen Seite und eignet sich für kostengünstige Nahbereichsverbindungen im Geräteraum von Telekommunikationsbetreibern oder Rechenzentren usw.
OSFP (Rippenoberseite)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Kabeltyp | Passiver Breakout Kupfer | Activer Direct Attach Kupfer | Passiver Direct Attach Kupfer | Passiver Direct Attach Kupfer | Activer Direct Attach Kupfer |
Datenrate | 800G auf 2x400G | 800G auf 800G | 800G auf 800G | 800G auf 800G | 800G auf 800G |
Steckertyp | OSFP auf 2xOSFP | QSFP-DD auf QSFP-DD | QSFP-DD auf QSFP-DD | OSFP auf OSFP | QSFP-DD auf QSFP-DD |
Stromverbrauch | ≤0.1W | ≤10W | ≤0.005W | ≤0.1W | ≤2.4W |
Kabellängeh | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 1-2m (3ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 0.5-2.5m (2ft-8ft) |
Wire AWG | 30AWG | 32AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG |
Minimaler Biegeradius | 40.5mm | 34mm | 69-81mm | 34.5-40.5mm | 34.5-40.5mm |
Mantelmaterial | PVC (OFNR) | LSZH | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Protokolle | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | QSFP-DD MSA, IEEE 802.3ck | IEEE 802.3ck, QSFP-DD MSA | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | QSFP-DD MSA Rev. 5.0, CMIS Rev 4.0, SFF 8417, IEEE 802.3ck |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
199,00 € (exkl. MwSt.)
236,81 € (inkl. MwSt.)