Der 800G QSFP-DD DAC ist eine kostengünstige Hochgeschwindigkeitsalternative zu Glasfasern für 800G Ethernet-Anwendungen. Er enthält 16 Hochgeschwindigkeits-Kupferpaare, die jeweils mit Datenraten von bis zu 100 Gbit/s arbeiten. Dieses Kabel entspricht dem Ethernet-Standard IEEE 802.3ck und ist QSFP-DD MSA-konform (Multi-Source Agreement). Mit diesen Merkmalen bieten sie energieeffiziente Konnektivität für Verbindungen über kurze Entfernungen und ermöglichen eine höhere Port-Bandbreite, Dichte und Konfigurierbarkeit in den Rechenzentren.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Generic Kompatibles 800G QSFP-DD aktives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC), 0.5m (2ft)
Generic kompatibles 800G QSFP-DD DAC Twinax-Kabel (0,5 Meter, aktiv, QSFP-DD auf QSFP-DD, 30AWG)
Anwendungslösung
Generic kompatibles 800G QSFP-DD DAC Twinax-Kabel (0,5 Meter, aktiv, QSFP-DD auf QSFP-DD, 30AWG)
Der 800G QSFP-DD DAC ist eine kostengünstige Hochgeschwindigkeitsalternative zu Glasfasern für 800G Ethernet-Anwendungen. Er enthält 16 Hochgeschwindigkeits-Kupferpaare, die jeweils mit Datenraten von bis zu 100 Gbit/s arbeiten. Dieses Kabel entspricht dem Ethernet-Standard IEEE 802.3ck und ist QSFP-DD MSA-konform (Multi-Source Agreement). Mit diesen Merkmalen bieten sie energieeffiziente Konnektivität für Verbindungen über kurze Entfernungen und ermöglichen eine höhere Port-Bandbreite, Dichte und Konfigurierbarkeit in den Rechenzentren.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
399,00 € (exkl. MwSt.)
474,81 € (inkl. MwSt.)