Das Generic kompatible 800G OSFP Passive Direct Attach Kupfer Twinax Kabel ist für den Einsatz in 800G Ethernet konzipiert. Es bietet eine OSFP-Kupfer-Direct-Attach-Lösung. Dieses Kabel entspricht den OSFP MSA (Multi-Source Agreement) und IEEE 802.3ck Standards. Mit diesen Eigenschaften eignet sich dieses einfach zu installierende, schnelle und kostengünstige Direct-Attach-Kupfer-Twinax-Kabel für Kurzstreckenverbindungen innerhalb eines Racks oder zwischen benachbarten Racks in Rechenzentren.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Generic Kompatibel 800G OSFP Passives Twinax Kupfer Direct-Attach-Kabel, 0.5m (2ft)
Generic Kompatibles 800G OSFP Passive Direct Attach Kupfer Twinax Kabel (0,5 Meter, Passiv, OSFP auf OSFP, 30AWG)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Generic Kompatibles 800G OSFP Passive Direct Attach Kupfer Twinax Kabel (0,5 Meter, Passiv, OSFP auf OSFP, 30AWG)
Das Generic kompatible 800G OSFP Passive Direct Attach Kupfer Twinax Kabel ist für den Einsatz in 800G Ethernet konzipiert. Es bietet eine OSFP-Kupfer-Direct-Attach-Lösung. Dieses Kabel entspricht den OSFP MSA (Multi-Source Agreement) und IEEE 802.3ck Standards. Mit diesen Eigenschaften eignet sich dieses einfach zu installierende, schnelle und kostengünstige Direct-Attach-Kupfer-Twinax-Kabel für Kurzstreckenverbindungen innerhalb eines Racks oder zwischen benachbarten Racks in Rechenzentren.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
169,00 € (exkl. MwSt.)
201,11 € (inkl. MwSt.)