FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von KVM-080119.
01:50
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von KVM-080119.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .

Maßgeschneiderter 8-Port x1 Nutzer VGA 1HE Rack-montierter USB KVM-Switch mit 19" LED, 8 VGA-Kabel im Lieferumfang enthalten

#186315
#186315

8-Port 1 User 1280×1024

837,95 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: KVM-080119
997,16 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: KVM-080119
19 verkauft
2 Bewertungen
8 Fragen
VGA Length:
5m
Keyboard Language Type:
English
Vorbestellung, Versand bis 29.Mai2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Lösungsdesign
2-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Anwendungslösung
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

8-Port x1 Nutzer VGA 1HE Rack-montierter USB KVM-Switch mit 19" LED

KVM-080119 bietet Ihnen eine Rack-montierte Tastatur, einen LED und ein Synaptics-Touchpad in einer einzigen Konsole, die nur 1 HE Platz im Rack benötigt. Er kann bis zu 8 Computer/Server steuern. Er unterstützt den Zugriff auf Computer oder Server mit den Betriebssystemen Windows, Linux, Mac und Sun. Die Konsolen des Switches sind einfach einzurichten. Es genügt, das Kabel in den entsprechenden Port zu stecken. Es muss keine Software installiert werden, es sind keine komplizierten Installationsverfahren erforderlich und es müssen keine Kompatibilitätsaspekte berücksichtigt werden.

Spezifikationen
Server-Port
8 x VGA-Port
Console-Port
USB, VGA
Nutzer
1 lokaler
Monitor-Konsole
1-HDB-15 Buchse
Videoauflösung
1280 x 1024 bei 60Hz
Eingangsspannung
AC 100-240V
Stromverbrauch
21W
Material
Metall
Port-Steuerung
Tasten, Tastaturkürzel, OSD
Maße (HxBxT)
1,67" x 17,64" x 23,82" (42,5 x 448 x 605mm)
Betriebstemperatur
0 °C bis 50 °C
Lagertemperatur
-20 °C bis 60 °C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Spezifikationen

8-Port x1 Nutzer VGA 1HE Rack-montierter USB KVM-Switch mit 19" LED

KVM-080119 bietet Ihnen eine Rack-montierte Tastatur, einen LED und ein Synaptics-Touchpad in einer einzigen Konsole, die nur 1 HE Platz im Rack benötigt. Er kann bis zu 8 Computer/Server steuern. Er unterstützt den Zugriff auf Computer oder Server mit den Betriebssystemen Windows, Linux, Mac und Sun. Die Konsolen des Switches sind einfach einzurichten. Es genügt, das Kabel in den entsprechenden Port zu stecken. Es muss keine Software installiert werden, es sind keine komplizierten Installationsverfahren erforderlich und es müssen keine Kompatibilitätsaspekte berücksichtigt werden.

Spezifikationen
Server-Port
8 x VGA-Port
Console-Port
USB, VGA
Nutzer
1 lokaler
Monitor-Konsole
1-HDB-15 Buchse
Videoauflösung
1280 x 1024 bei 60Hz
Eingangsspannung
AC 100-240V
Stromverbrauch
21W
Material
Metall
Port-Steuerung
Tasten, Tastaturkürzel, OSD
Maße (HxBxT)
1,67" x 17,64" x 23,82" (42,5 x 448 x 605mm)
Betriebstemperatur
0 °C bis 50 °C
Lagertemperatur
-20 °C bis 60 °C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

837,95 € (exkl. MwSt.)

997,16 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung