KVM-080119 bietet eine rackmontierte Tastatur, eine LED und ein Synaptics-Touchpad in einer einzigen Konsole, die nur 1 HE Platz im Rack einnimmt, und kann bis zu 8 Computer/Server steuern. Er unterstützt den Zugriff auf Computer oder Server, die mit den Betriebssystemen Windows, Linux, Mac und Sun ausgestattet sind. Die Konsolen sind einfach einzurichten – stecken Sie einfach das Kabel in den entsprechenden Anschluss. Das Einrichten von Software, komplizierte Installationsverfahren oder die Berücksichtigung von Kompatibilitätsproblemen sind nicht erforderlich.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
KVM Switch, 8-Port x1 Benutzer VGA 1HE Rackmontage USB mit 19" LED, 8 VGA-Kabel enthalten
8-Port × 1 Benutzer VGA 1HE Rackmount USB KVM Switch mit 19" LED
Anwendungslösung
Videos
8-Port × 1 Benutzer VGA 1HE Rackmount USB KVM Switch mit 19" LED
KVM-080119 bietet eine rackmontierte Tastatur, eine LED und ein Synaptics-Touchpad in einer einzigen Konsole, die nur 1 HE Platz im Rack einnimmt, und kann bis zu 8 Computer/Server steuern. Er unterstützt den Zugriff auf Computer oder Server, die mit den Betriebssystemen Windows, Linux, Mac und Sun ausgestattet sind. Die Konsolen sind einfach einzurichten – stecken Sie einfach das Kabel in den entsprechenden Anschluss. Das Einrichten von Software, komplizierte Installationsverfahren oder die Berücksichtigung von Kompatibilitätsproblemen sind nicht erforderlich.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
750,00 € (exkl. MwSt.)
892,50 € (inkl. MwSt.)