FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von SFP28-25G-BX-I.
 Dieses Bild handelt von SFP28-25G-BX-I.
 Dieses Bild handelt von SFP28-25G-BX-I.
 Dieses Bild handelt von SFP28-25G-BX-I.
 Dieses Bild handelt von SFP28-25G-BX-I.
 Dieses Bild handelt von SFP28-25G-BX-I.
 Dieses Bild handelt von SFP28-25G-BX-I.
 Dieses Bild handelt von SFP28-25G-BX-I.
 Dieses Bild handelt von SFP28-25G-BX-I.
 Dieses Bild handelt von SFP28-25G-BX-I.

Nokia SFP-25GBX-U-10-I Compatible 25GBASE SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industrial DOM Simplex LC SMF Optical Transceiver Module For 5G Wireless

#185123
#185123

5G Wireless Macom EMI ≤1.2W BIDI Simplex LC SMF

117,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP28-25G-BX-I
8 verkauft
2 Bewertungen
2 Fragen
10 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 21.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Nokia SFP-25GBX-U-10-I Compatible 25GBASE-BX10-U SFP28 Optical Transceiver Module for Data Center and Telecom (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 10km, LC, Industrial, DOM)

This Nokia SFP-25GBX-U-10-I compatible SFP28 transceiver provides 25GBase-BX throughput up to 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1270nm-TX/1330nm-RX via an LC simplex connector. This bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths. It provides 25GBASE Ethernet connectivity option for 25G Ethernet, telecom, data center and 5G Network Fronthaul, suitable for both outdoor and indoor deployments. It is fully compliant with the SFP28 MSA, CPRI and eCPRI standard.

Specifications
Nokia Compatible
SFP-25GBX-U-10-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP28
Max Data Rate
25.78Gbps
Wavelength
1270nm-TX/1330nm-RX
Max Cable Distance
10km
Connector
Simplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB BiDi
Receiver Type
PIN
TX Power
-4~2.5dBm
Receiver Sensitivity
<-12dBm
Powerbudget
8dB
Receiver Overload
2.5dBm
Power Consumption
<1.2W
Extinction Ratio
3dB
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
CDR
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Not Supported
Protocols
SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSR
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Ideal für 5G Fronthaul BIDI-Lösung
Diese Lösung ermöglicht die Erweiterung von 5G-Basisstationen mit 2-mal weniger benötigten Glasfasern unter Verwendung von BIDI eCPRI-Transceivern im Vergleich zu einem Dual-Fiber-Netzwerk. Mehr erfahren
Niedrige Latenzzeit
Marktführende ultra-niedrige Latenzzeit erfüllt die Anforderungen des 5G-Einsatzes
TO Hermetische Verpackung
Schutz vor Umwelteinflüssen wie Verunreinigungen und Feuchtigkeit
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird getestet, um einen einwandfreien Betrieb auf den angestrebten Switches für Rechenzentren zu gewährleisten, und standardisierte Schnittstellen stellen die vollständige Interoperabilität mit den wichtigsten Telekommunikationsgeräteherstellern sicher.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten und strikter Einhaltung der GR-468-Normen, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Industrieoptiken erhalten.
Test des optischen Spektrums
1270nm-TX/1330nm-RX
Augenmustertest
Maske Rand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
-40~85°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)CDR (1)Matching Cables (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
2
0
0
0
0

N***s

France

18.06.2023
5.0
I have found their customer service not as good as before.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

O***t

France

13.06.2023
5.0
Wow...very quick and polite service.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen