1 Ergebnis für „158961“
Produkte
Das Produkt 158961 ist online nicht mehr verfügbar, aber wird noch von FS unterstützt.
Das empfohlene Produkt ist wie unten angezeigt.
SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Maßgeschneidert 25GBASE-LRL 1310nm 2km Industriell Duplex LC SMF Für 5G Wireless #181884
≤1.2W | Duplex LC | SMF59,00 € (exkl. MwSt.)70,21 € (inkl. MwSt.) Vorbestellung, Versand bis 14.Juni2024
In den Warenkorb
Nichts Benötigtes gefunden? Dann kontaktieren Sie uns.
Kostenloser Tech-Support Einen Experten fragen
Uns eine E-Mail senden DE@fs.com
Rufen Sie uns an +49 (0) 8165 4099 260
Einen Live-Chat starten Live-Chat