Das 400G QSFP-DD-auf-2x200G QSFP56 Breakout aktive optische Kabel arbeitet über Multi-Mode-Faser (MMF). Dieses Breakout-Kabel ist konform mit IEEE 802.3, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, OIF-CEI-04.0 und CMIS 4.0. Die eingebaute digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit.
Er bietet Konnektivität zwischen Systemeinheiten mit einem 400GbE-Anschluss auf der einen Seite und zwei separaten 200GbE-Anschlüssen auf der anderen Seite und eignet sich für Data Center-Anwendungen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Arista Kompatibles 400G QSFP-DD auf 2x200G QSFP56 Breakout Aktives Optisches Kabel (AOC), 20m (66ft)
Arista Kompatibles 400G QSFP-DD auf 2x200G QSFP56 AOC Kabel (20 Meter, QSFP-DD auf QSFP56)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Arista Kompatibles 400G QSFP-DD auf 2x200G QSFP56 AOC Kabel (20 Meter, QSFP-DD auf QSFP56)
Das 400G QSFP-DD-auf-2x200G QSFP56 Breakout aktive optische Kabel arbeitet über Multi-Mode-Faser (MMF). Dieses Breakout-Kabel ist konform mit IEEE 802.3, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, OIF-CEI-04.0 und CMIS 4.0. Die eingebaute digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit.
Er bietet Konnektivität zwischen Systemeinheiten mit einem 400GbE-Anschluss auf der einen Seite und zwei separaten 200GbE-Anschlüssen auf der anderen Seite und eignet sich für Data Center-Anwendungen.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1.374,00 € (exkl. MwSt.)
1.635,06 € (inkl. MwSt.)