OLP27 is ein optischer Leitungsschutzschalter, dessen Hauptfunktion darin besteht, den Zustand der Signale im optischen Haupt- und Standby-Faserkernpfad in Echtzeit zu überwachen. Er arbeitet nach dem Prinzip des doppelten Sendens und selektiven Empfangens. Er findet breite Anwendung in optischen Leitungsschutzsystemen wie PDH, SDH-Systemen, C/DWDM-Systemen, exklusiven Netzen der elektrischen Telekommunikation sowie optischen CATV-Netzen.
Die MS8100-Serie ist eine hochsichere Full-Service-Zugangsübertragungsplattform, die von Großkundendiensten dominiert wird. Sie unterstützt OTN-Cross-Connect, MPLS-TP-Paketvermittlung und SDH-Cross-Connect, mit hoher Integration, Full-Service-Zugangsfähigkeit und flexibler Drei-Kern-Cross-Scheduling-Fähigkeit, um den Anforderungen mehrerer Dienste und hoher Netzwerksicherheit gerecht zu werden.
![MS8100 OLP27, 1 + 1 Switch für optischen Leitungsschutz (OLP) Dieses Bild handelt von OLP27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230509115545n1imwu.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![MS8100 OLP27, 1 + 1 Switch für optischen Leitungsschutz (OLP) Dieses Bild handelt von OLP27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230509115545n1imwu.jpg)
![MS8100 OLP27, 1 + 1 Switch für optischen Leitungsschutz (OLP) Dieses Bild handelt von OLP27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230509115547m5grlm.jpg)
![MS8100 OLP27, 1 + 1 Switch für optischen Leitungsschutz (OLP) Dieses Bild handelt von OLP27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230509115549c5jsug.jpg)
![MS8100 OLP27, 1 + 1 Switch für optischen Leitungsschutz (OLP) Dieses Bild handelt von OLP27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202305091155511en7m5.jpg)
![MS8100 OLP27, 1 + 1 Switch für optischen Leitungsschutz (OLP) Dieses Bild handelt von OLP27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230509115553hx1t1l.jpg)
MS8100 OLP27, 1 + 1 Switch für optischen Leitungsschutz (OLP)
MS8100 OLP27, 1 + 1 Switch für optischen Leitungsschutz (OLP)
Rx<1,8dB, typisch 1,5dB
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230509111228oh27mr.jpg)
Auf der Empfangsseite empfängt der OLP die Leitung mit besserer Signalqualität, wenn eine der Verbindungen Probleme aufweist. Umschaltgeschwindigkeit <10ms, wodurch der Datenverlust bei Ausfall der Glasfaserverbindung minimiert wird.
Mit der MS-OTN-Architektur unterstützt die MS8100-Serie OTN-Cross-Connect, MPLS-TP-Paketvermittlung und SDH-Cross-Connect für einen effizienten Transport.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230714175425w295s7.jpg)
D***s
United States