Arista Kompatibles aktives optisches 200G QSFP-DD auf 8x25G LC Duplex Breakout Kabel für den Betrieb über Multi-Mode Glasfaser (MMF). Dieses Breakout-Kabel ist konform mit QSFP-DD MSA CMIS 4.0, IEEE 802.3bs 200G-SR8 und IEEE 802.3by 25G-SR. Er bietet eine Verbindung von einem 200G QSFP-DD Port auf der einen Seite und acht 25G LC Duplex Ports auf der anderen Seite und eignet sich für schnelle und einfache Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Arista Kompatibles 200G QSFP-DD auf 8x25G LC Duplex Breakout Aktives Optisches Kabel (AOC), 1m (3ft)
Arista Kompatibles 200G QSFP-DD auf 8x25G LC Duplex AOC Kabel (1 Meter, QSFP-DD to 8xLC)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Arista Kompatibles 200G QSFP-DD auf 8x25G LC Duplex AOC Kabel (1 Meter, QSFP-DD to 8xLC)
Arista Kompatibles aktives optisches 200G QSFP-DD auf 8x25G LC Duplex Breakout Kabel für den Betrieb über Multi-Mode Glasfaser (MMF). Dieses Breakout-Kabel ist konform mit QSFP-DD MSA CMIS 4.0, IEEE 802.3bs 200G-SR8 und IEEE 802.3by 25G-SR. Er bietet eine Verbindung von einem 200G QSFP-DD Port auf der einen Seite und acht 25G LC Duplex Ports auf der anderen Seite und eignet sich für schnelle und einfache Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
974,61 € (inkl. MwSt.)