FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von AD-SLC-LC-OM3-DX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-SLC-LC-OM3-DX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-SLC-LC-OM3-DX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-SLC-LC-OM3-DX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-SLC-LC-OM3-DX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-SLC-LC-OM3-DX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-SLC-LC-OM3-DX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-SLC-LC-OM3-DX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-SLC-LC-OM3-DX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-SLC-LC-OM3-DX-FS.

LC/UPC auf LC/UPC Duplex OM3 Multimode geschlossener LWL-Adapter/Kupplung ohne Flansch

#176404
#176404

Kunststoff Zirkoniumdioxid-Hülse ≤0.2dB

2,80 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: AD-SLC-LC-OM3-DX-FS
3,33 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: AD-SLC-LC-OM3-DX-FS
136 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
28 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 16. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

LC/UPC auf LC/UPC Duplex OM3 Multimode Kunststoff-Glasfaseradapter, 0,2dB Einfügedämpfung

Ein Glasfaseradapter, manchmal auch Koppler genannt, ist ein kleines Gerät, das dazu dient, Glasfaserkabel oder Glasfaserstecker zwischen zwei Glasfaserleitungen abzuschließen oder zu verbinden

Durch die präzise Verbindung zweier Stecker ermöglichen Glasfaseradapter die Übertragung der Lichtquellen und senken den Verlust so weit wie möglich. Gleichzeitig haben faseroptische Adapter die Vorzüge einer geringen Einfügedämpfung, einer guten Austauschbarkeit und einer Reproduzierbarkeit. Fiberstore liefert ein breites Sortiment an Steckmuffen und Hybridadaptern, einschließlich spezieller Hybrid-Glasfaseradapter von Stecker zu Buchse.

Spezifikationen
Steckertyp
LC-LC
Gehäuseform
Duplex
Polierty
UPC
Fasermodus
OM3 50/125 μm
Einfügedämpfung
≤0.2dB
Haltbarkeit
1000 Mal
Montageart
Reduzierter Flansch
Ausrichthülse Material
Keramik
Farbe
Aqua
Entflammbarkeitsrate
UL 94V-0
Paket Menge
1
RoHS Konformitätsstatus
Konform
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

25G Verbindung
Produkte anzeigen
10G Verbindung
Produkte anzeigen

Merkmale

Erweiterung der Glasfaserverbindung mit Adaptern

Mit hochpräzisen Komponenten und werkzeuglosem Design ermöglichen die Adapter die Kommunikation zweier Geräte aus der Entfernung durch eine direkte Verbindung mit der Glasfaserleitung.

Schutzdesign Staubkappe

Schützt den Adapter vor Staub und hält ihn sauber.

Interner verschlossener Adapter

Schnellere und sicherere Installation, verhindert Staub ohne Staubkappen.

Zirkoniumdioxid-Keramik-Hülse

Geringe Einfügungsdämpfung mit hochpräziser Ausrichtung.

Farbcodierte Adapter vereinfachen das Glasfasermanagement

Die Farben des Adaptergehäuses entsprechen dem von TIA/EIA-568-C.3 vorgeschlagenen Farbkennzeichnungsschema und helfen Technikern, das Kabelmanagement zu verbessern und menschliche Fehler zu reduzieren.

Anwendung für Glasfaserverbindung
Sie wird hauptsächlich für Glasfaser-Kommunikationssysteme, Glasfaser-Zugangsnetzwerke, Glasfaser-Datenübertragung, Glasfaser-CATV, LAN, Testgeräte und kommerzielle Anwendungen eingesetzt.
Glasfaserverkabelung
Glasfaser nach Hause
Unternehmensnetzwerk
Netzaufbau
Spezifikationen

LC/UPC auf LC/UPC Duplex OM3 Multimode Kunststoff-Glasfaseradapter, 0,2dB Einfügedämpfung

Ein Glasfaseradapter, manchmal auch Koppler genannt, ist ein kleines Gerät, das dazu dient, Glasfaserkabel oder Glasfaserstecker zwischen zwei Glasfaserleitungen abzuschließen oder zu verbinden

Durch die präzise Verbindung zweier Stecker ermöglichen Glasfaseradapter die Übertragung der Lichtquellen und senken den Verlust so weit wie möglich. Gleichzeitig haben faseroptische Adapter die Vorzüge einer geringen Einfügedämpfung, einer guten Austauschbarkeit und einer Reproduzierbarkeit. Fiberstore liefert ein breites Sortiment an Steckmuffen und Hybridadaptern, einschließlich spezieller Hybrid-Glasfaseradapter von Stecker zu Buchse.

Spezifikationen
Steckertyp
LC-LC
Gehäuseform
Duplex
Polierty
UPC
Fasermodus
OM3 50/125 μm
Einfügedämpfung
≤0.2dB
Haltbarkeit
1000 Mal
Montageart
Reduzierter Flansch
Ausrichthülse Material
Keramik
Farbe
Aqua
Entflammbarkeitsrate
UL 94V-0
Paket Menge
1
RoHS Konformitätsstatus
Konform
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
25G Verbindung
Produkte anzeigen
10G Verbindung
Produkte anzeigen
Merkmale
Erweiterung der Glasfaserverbindung mit Adaptern

Mit hochpräzisen Komponenten und werkzeuglosem Design ermöglichen die Adapter die Kommunikation zweier Geräte aus der Entfernung durch eine direkte Verbindung mit der Glasfaserleitung.

Schutzdesign Staubkappe

Schützt den Adapter vor Staub und hält ihn sauber.

Interner verschlossener Adapter

Schnellere und sicherere Installation, verhindert Staub ohne Staubkappen.

Zirkoniumdioxid-Keramik-Hülse

Geringe Einfügungsdämpfung mit hochpräziser Ausrichtung.

Farbcodierte Adapter vereinfachen das Glasfasermanagement

Die Farben des Adaptergehäuses entsprechen dem von TIA/EIA-568-C.3 vorgeschlagenen Farbkennzeichnungsschema und helfen Technikern, das Kabelmanagement zu verbessern und menschliche Fehler zu reduzieren.

Anwendung für Glasfaserverbindung
Sie wird hauptsächlich für Glasfaser-Kommunikationssysteme, Glasfaser-Zugangsnetzwerke, Glasfaser-Datenübertragung, Glasfaser-CATV, LAN, Testgeräte und kommerzielle Anwendungen eingesetzt.
Glasfaserverkabelung
Glasfaser nach Hause
Unternehmensnetzwerk
Netzaufbau

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

2,80 € (exkl. MwSt.)

3,33 € (inkl. MwSt.)

28 Stk. im Global-Lager