Der 4HE Quad-Node-Server von FS ist markterprobt und bietet außergewöhnlichen Durchsatz, Speicher, Netzwerk, E/A, Arbeitsspeicher und Verarbeitungsleistung in einem 4HE Formfaktor.
FS bietet eine Reihe vorkonfigurierter Optionen für Vielseitigkeit, um den Anforderungen moderner, sich entwickelnder Unternehmen gerecht zu werden. Bei der Konfiguration Ihres individuellen Servers haben Sie die Wahl zwischen 8 skalierbaren Intel® Xeon® Prozessoren der zweiten Generation, 8~48 16/32G-Speichern, 4~32 SAS/SATA/NVMe-Festplatten und bis zu 4 PCIe Gen 3.0-Erweiterungssteckplätzen. Mit FS 4HE Quad-Node-Servern können Sie in High-End-Unternehmens-, Rechenzentrums-, HPC- und Cloud-Computing-Umgebungen den größten Wettbewerbsvorteil aus Rechenzentrumsressourcen ziehen.