Der 4K@30Hz HDMI Extender ist eine kompakte und leistungsstarke Lösung, die einen Remote-KVM (USB-Tastatur, USB-Maus und 4K x 2K UHD HDMI-Monitor), HDMI- und Audiosignale über ein Simplex-LC-Glasfaserkabel an einen bis zu 10 km entfernten USB-Computer liefert. Jeder KVM-Extender besteht aus einer lokalen Einheit, die an einen Computer angeschlossen wird, und einer entfernten Einheit, die an eine Tastatur, einen Monitor und eine Maus angeschlossen wird. Die kompakten Gehäuse sind einfach zu installieren und können versteckt werden.
![4K HDMI KVM USB2.0 Extender mit Audio und EDID, LC Simplex, 10km Dieses Bild handelt von 4KHDMIUF.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/93418.B.jpeg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![4K HDMI KVM USB2.0 Extender mit Audio und EDID, LC Simplex, 10km Dieses Bild handelt von 4KHDMIUF.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/93418.B.jpeg)
![4K HDMI KVM USB2.0 Extender mit Audio und EDID, LC Simplex, 10km Dieses Bild handelt von 4KHDMIUF.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220928175326ucylw5.jpg)
![4K HDMI KVM USB2.0 Extender mit Audio und EDID, LC Simplex, 10km Dieses Bild handelt von 4KHDMIUF.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/93418.D.jpeg)
![4K HDMI KVM USB2.0 Extender mit Audio und EDID, LC Simplex, 10km Dieses Bild handelt von 4KHDMIUF.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/93418.E.jpeg)
![4K HDMI KVM USB2.0 Extender mit Audio und EDID, LC Simplex, 10km Dieses Bild handelt von 4KHDMIUF.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022092817532369lfjs.jpg)
![4K HDMI KVM USB2.0 Extender mit Audio und EDID, LC Simplex, 10km Dieses Bild handelt von 4KHDMIUF.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220928175701dfacfh.jpeg)
![4K HDMI KVM USB2.0 Extender mit Audio und EDID, LC Simplex, 10km Dieses Bild handelt von 4KHDMIUF.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/93418.H.jpeg)
![4K HDMI KVM USB2.0 Extender mit Audio und EDID, LC Simplex, 10km Dieses Bild handelt von 4KHDMIUF.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/93418.I.jpeg)
4K HDMI KVM USB2.0 Extender mit Audio und EDID, LC Simplex, 10km
3840x 2160@30Hz HDMI KVM Extender über Glasfaser bis 10km
Ein schlagfestes Aluminiumgehäuse mit Belüftungsöffnungen schützt das Innere und bietet eine hervorragende Wärmeableitung, was die Haltbarkeit für eine zuverlässige Leistung und lange Lebensdauer weiter erhöht..
Der 4KHDMIUF ist ein hochwertiger Video-Extender, der von FS entwickelt und hergestellt wird. Genießen Sie helles, klares Video mit präziser Farbwiedergabe und Schärfe, auch bei Fernübertragung.
Es ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, die eine Übertragung von hochauflösenden Inhalten über große Entfernungen in höchster Qualität erfordern. Plug-in-Play-Installation, keine Software-Installation oder Hardware-Einrichtung ist erforderlich.
C***r
Peru
R***o
United States
C***a
Cyprus
The quality video from Live TV Broadcast was excellent.