Das 100GBASE-ER Single Lambda QSFP28 Optische Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 30 km über Singlemode-Glasfaser konzipiert ( SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über Duplex-LC-Anschlüsse. Der Transceiver enthält einen Getriebechip zur Umwandlung der elektrischen 4x25G-NRZ-Signale in ein optisches 1x100G-PAM4-Signal. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert. um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen, eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. Rechenzentren, 100G-Ethernet.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP28-ER-100G in QSFP-ER-100G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Maßgeschneidert 100GBASE-ER Single Lambda 1310nm 30km Duplex LC SMF
100GBASE-ER Single Lambda QSFP28 PAM4 Optisches Transceiver-Modul (Single Lambda, SMF, 1310 nm, 30 km, LC, DOM
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Der QSFP28-Transceiver zeichnet sich durch 5,5 W geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.
Videos
100GBASE-ER Single Lambda QSFP28 PAM4 Optisches Transceiver-Modul (Single Lambda, SMF, 1310 nm, 30 km, LC, DOM
Das 100GBASE-ER Single Lambda QSFP28 Optische Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 30 km über Singlemode-Glasfaser konzipiert ( SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über Duplex-LC-Anschlüsse. Der Transceiver enthält einen Getriebechip zur Umwandlung der elektrischen 4x25G-NRZ-Signale in ein optisches 1x100G-PAM4-Signal. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert. um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen, eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. Rechenzentren, 100G-Ethernet.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP28-ER-100G in QSFP-ER-100G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Der QSFP28-Transceiver zeichnet sich durch 5,5 W geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
2.118,00 € (exkl. MwSt.)
2.520,42 € (inkl. MwSt.)