FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von PIMC-2F2T.
 Dieses Bild handelt von PIMC-2F2T.
 Dieses Bild handelt von PIMC-2F2T.
 Dieses Bild handelt von PIMC-2F2T.
 Dieses Bild handelt von PIMC-2F2T.
 Dieses Bild handelt von PIMC-2F2T.
 Dieses Bild handelt von PIMC-2F2T.
 Dieses Bild handelt von PIMC-2F2T.
 Dieses Bild handelt von PIMC-2F2T.
 Dieses Bild handelt von PIMC-2F2T.
 Dieses Bild handelt von PIMC-2F2T.
 Dieses Bild handelt von PIMC-2F2T.
 Dieses Bild handelt von PIMC-2F2T.
 Dieses Bild handelt von PIMC-2F2T.
 Dieses Bild handelt von PIMC-2F2T.
 Dieses Bild handelt von PIMC-2F2T.

Industrieller Gigabit PoE++ Ethernet-Medienkonverter, 2x 10/100/1000Base-T RJ45 zu 2x 100/1000Base-X SFP Steckplätze

#170202
#170202

SM & MM -40 bis 75°C Auto-MDI/MDIX Plug-and-Play

299,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: PIMC-2F2T
355,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: PIMC-2F2T
119 verkauft
3 Bewertungen
7 Fragen
17 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 03. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Online-Installation
Test-Support
2-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Industrieller 2x 10/100/1000Base-T RJ45 zu 2x 100/1000Base-X SFP Gigabit PoE++ Ethernet Medienkonverter

Der industrielle Gigabit PoE++ Ethernet-Medienkonverter mit Ethernet-Medienkonvertierung und 802.3bt Power over Ethernet Plus Plus (PoE++) Injektor-Funktion liefert beide Ports mit einer Ausgangsleistung von bis zu 190 Watt und liefert eine hohe Datenübertragungsgeschwindigkeit zu PDs (Power Devices) in einem abgelegenen Bereich wo eine ausreichende und zuverlässige Leistungsaufnahme erforderlich ist. Da er in einer Umgebung von -40°C bis 75°C betrieben werden kann und mit einem robusten IP30-Gehäuse, kann er in den meisten rauen Umgebungen aufgestellt werden.

Spezifikationen
Konvertertyp
Industrieller PoE++ Konverter
Anschlusstyp
2x 10/100/1000Base-T Ethernet RJ45
2x 100/1000Base-X Ethernet SFP
Kupferkabel
Cat3/4/5/5e/6
Glasfaserkabel
Multimode 50/125μm oder 62,5/125μm
Singlemode 9/125μm
PoE Standard
IEEE 802.3bt
Leistungsbedarf
DC 12~56V
LED-Anzeige
Stromversorgung, Alarm, LNK/ACT
ESD-Schutz
6KV DC
PoE-Ausgangsleistung
Standardmodus (BT)
90W
Legacy-Modus (PoH)
95W
PoE-Netzteil
End-Span und Mid-Span
Power-Pin-Belegung
End-Span
1/2 (+), 3/6 (-)
Mid-Span
4/5 (+), 7/8 (-)
PoE-Leistungsbudget
190 Watt
Flow Control
Gegendruck für Halbduplex mode
IEEE 802.3x Pausenrahmen für Vollduplex mode
Maximum Frame Size
9000
Gehäuse
IP30 Metallgehäuse
Installation
DIN-Schienen- oder Wandmontage
Betriebstemperatur
-40 bis 75°C (-40 bis 167°F)
Lagertemperatur
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Abmessung (HxBxT)
5,31"x2,17"x3,35"(135x55x85mm)
Gewicht
665g
Hinweis: Netzteil und Netzadapter sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

IP30-Aluminiummetallgehäuse, geeignet für industrielle Umgebungen
Der Industriekonverter ist mit einem robusten IP30-Metallgehäuse ausgestattet, um den industriellen Betrieb in rauen Umgebungen zu gewährleisten und eine einfache Montage auf einer DIN-Schiene oder in Verteilerkästen zu ermöglichen.
IP30-Gehäuse
-40–75°C Temperatur
6kV ESD-Schutz
Unterstützung von Smart PoE++ 802.3at/af/bt

Er entspricht den PoE-Standards IEEE 802.3af/at/bt und kann automatisch die erforderliche Leistung für Ihre PoE-Geräte erkennen und bereitstellen, die bis zu 95W Leistung liefern können.

Einfacher und schneller Betrieb
Dank des Hot-Swap-Designs sind diese Konverter auch für Neulinge leicht zu installieren und Fehler schnell zu beheben, was eine einfache Kommunikation mit anderen Geräten ermöglicht.
Hot-Swap-fähig
Die Installation erfordert keine manuelle Konfiguratio und einfache Bedienung
Auto-MDI/MDIX
Erkennt automatisch den Kabelverbindungstyp und konfiguriert die Verbindung entsprechend
Einfache Überwachung der Netzwerkaktivität
Diagnose über LEDs für schnelle Installation
Spezifikationen

Industrieller 2x 10/100/1000Base-T RJ45 zu 2x 100/1000Base-X SFP Gigabit PoE++ Ethernet Medienkonverter

Der industrielle Gigabit PoE++ Ethernet-Medienkonverter mit Ethernet-Medienkonvertierung und 802.3bt Power over Ethernet Plus Plus (PoE++) Injektor-Funktion liefert beide Ports mit einer Ausgangsleistung von bis zu 190 Watt und liefert eine hohe Datenübertragungsgeschwindigkeit zu PDs (Power Devices) in einem abgelegenen Bereich wo eine ausreichende und zuverlässige Leistungsaufnahme erforderlich ist. Da er in einer Umgebung von -40°C bis 75°C betrieben werden kann und mit einem robusten IP30-Gehäuse, kann er in den meisten rauen Umgebungen aufgestellt werden.

Spezifikationen
Konvertertyp
Industrieller PoE++ Konverter
Anschlusstyp
2x 10/100/1000Base-T Ethernet RJ45
2x 100/1000Base-X Ethernet SFP
Kupferkabel
Cat3/4/5/5e/6
Glasfaserkabel
Multimode 50/125μm oder 62,5/125μm
Singlemode 9/125μm
PoE Standard
IEEE 802.3bt
Leistungsbedarf
DC 12~56V
LED-Anzeige
Stromversorgung, Alarm, LNK/ACT
ESD-Schutz
6KV DC
PoE-Ausgangsleistung
Standardmodus (BT)
90W
Legacy-Modus (PoH)
95W
PoE-Netzteil
End-Span und Mid-Span
Power-Pin-Belegung
End-Span
1/2 (+), 3/6 (-)
Mid-Span
4/5 (+), 7/8 (-)
PoE-Leistungsbudget
190 Watt
Flow Control
Gegendruck für Halbduplex mode
IEEE 802.3x Pausenrahmen für Vollduplex mode
Maximum Frame Size
9000
Gehäuse
IP30 Metallgehäuse
Installation
DIN-Schienen- oder Wandmontage
Betriebstemperatur
-40 bis 75°C (-40 bis 167°F)
Lagertemperatur
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Abmessung (HxBxT)
5,31"x2,17"x3,35"(135x55x85mm)
Gewicht
665g
Hinweis: Netzteil und Netzadapter sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
IP30-Aluminiummetallgehäuse, geeignet für industrielle Umgebungen
Der Industriekonverter ist mit einem robusten IP30-Metallgehäuse ausgestattet, um den industriellen Betrieb in rauen Umgebungen zu gewährleisten und eine einfache Montage auf einer DIN-Schiene oder in Verteilerkästen zu ermöglichen.
IP30-Gehäuse
-40–75°C Temperatur
6kV ESD-Schutz
Unterstützung von Smart PoE++ 802.3at/af/bt

Er entspricht den PoE-Standards IEEE 802.3af/at/bt und kann automatisch die erforderliche Leistung für Ihre PoE-Geräte erkennen und bereitstellen, die bis zu 95W Leistung liefern können.

Einfacher und schneller Betrieb
Dank des Hot-Swap-Designs sind diese Konverter auch für Neulinge leicht zu installieren und Fehler schnell zu beheben, was eine einfache Kommunikation mit anderen Geräten ermöglicht.
Hot-Swap-fähig
Die Installation erfordert keine manuelle Konfiguratio und einfache Bedienung
Auto-MDI/MDIX
Erkennt automatisch den Kabelverbindungstyp und konfiguriert die Verbindung entsprechend
Einfache Überwachung der Netzwerkaktivität
Diagnose über LEDs für schnelle Installation

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

299,00 € (exkl. MwSt.)

355,81 € (inkl. MwSt.)

17 Stk. im DE-Lager