FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von MCX653106A-ECAT-SP.
 Dieses Bild handelt von MCX653106A-ECAT-SP.

NVIDIA Mellanox MCX653106A-ECAT ConnectX®-6 InfiniBand/VPI-Adapterkarte, 100Gb/s (HDR100, EDR IB und 100GbE), Dual-Port QSFP56, PCIe3.0/4.0 x16, hohe und kurze Halterung

#168436
#168436

100G Dual-Port QSFP56 PCIe 4.0x 16 InfiniBand & Ethernet

858,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: MCX653106A-ECAT-SP
1.021,02 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: MCX653106A-ECAT-SP
216 verkauft
5 Bewertungen
9 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 03. Febr., 2025
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

NVIDIA MCX653106A-ECAT ConnectX-6 VPI Adapterkarte, 100Gb/s Dual-Port QSFP56, PCIe 4.0 x16, Tall Bracket

Die ConnectX-6 Virtual Protocol Interconnect (VPI)-Karte ist eine bahnbrechende Ergänzung der branchenführenden Netzwerkadapterkarten der ConnectX-Serie. Die ConnectX-6 VPI-Karte verfügt über zwei Ports mit 100Gb/s für InfiniBand- und Ethernet-Konnektivität, eine Latenzzeit von unter 600ns und 215 Millionen Nachrichten pro Sekunde, bietet die höchste Leistung und ermöglicht die flexibelste Lösung, die darauf abzielt, die ständig wachsenden Anforderungen von Zusätzlich zu allen vorhandenen innovativen Funktionen früherer Versionen bietet die ConnectX-6-Karte eine Reihe von Verbesserungen von Leistung und Skalierbarkeit.

ConnectX-6 VPI unterstützt HDR-, HDR100-, EDR-, FDR-, QDR-, DDR- und SDR-InfiniBand-Geschwindigkeiten sowie Ethernet-Geschwindigkeiten von 100, 50, 40, 25 und 10 Gb/s.

Spezifikationen
Marke
Nvidia
Technologie
InfiniBand
Port
Dual
RoHS Compliant
Yes
Max Speed
HDR and 100Gb/s
Host Interface
PCIe 4.0x16
Interface Type
QSFP56
Link Rate
16 GT/s
SR-IOV
Yes
RDMA
Ja
Größe der Adapterkarte(W×D)
6.6"x 2.71" (167.65mmx 68.90mm)
Max. Power Consumption
21W
Operating Temperature
0 °C bis 55 °C
Lagertemperatur
-40 °C bis 70 °C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Mehr
100G-zu-100G-Verbindungen für Switch-zu-Server
Produkte anzeigen
Client-Server Architektur
Produkte anzeigen
Doppelt-redundanter Server-Zugang
Produkte anzeigen
Drei-Knoten-Server-Cluster
Produkte anzeigen
IP SAN Speichernetzwerklösung
Produkte anzeigen

Merkmale

ConnectX InfiniBand-Adapter für beispiellose Leistung und Effizienz
RDMA-Technologie unterstützt EDC und HPC

RDMA ermöglicht echte CPU-Offloads und Kernel-Bypass, sodass RDMA-basierte Anwendungen die Netzwerk-HW-Ressourcen besser nutzen und gleichzeitig die Geschwindigkeit erhöhen und die Verbindungslatenz reduzieren können..

QoS (Quality of Service) für bessere Verkehrskontrolle

InfiniBand ist die einzige hochleistungsfähige Verbindungslösung mit bewährten Quality-of-Service-Fähigkeiten, die zu einer unübertroffenen Netzwerkeffizienz führen.

Ports
Dual-Port QSFP56
Dual-Port QSFP56
Single-Port QSFP56
Single-Port QSFP56
PCIe Interface
PCIe 4.0 x16
PCIe 4.0 x16
PCIe 4.0 x16
PCIe 4.0 x16
Support InfiniBand Data Rate
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR100
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR100
Support Ethernet Data Rate
1/10/25/40/50/100 Gb/s
1/10/25/40/50/200 Gb/s
1/10/25/40/50/200 Gb/s
1/10/25/40/50/100 Gb/s
RDMA
yesyesyesyes
ASAP2 (Virtual Switch offload)
yesyesyesyes
SR-IOV
yesyesyesyes
Hardware-based I/O Virtualization
yesyesyesyes
Spezifikationen

NVIDIA MCX653106A-ECAT ConnectX-6 VPI Adapterkarte, 100Gb/s Dual-Port QSFP56, PCIe 4.0 x16, Tall Bracket

Die ConnectX-6 Virtual Protocol Interconnect (VPI)-Karte ist eine bahnbrechende Ergänzung der branchenführenden Netzwerkadapterkarten der ConnectX-Serie. Die ConnectX-6 VPI-Karte verfügt über zwei Ports mit 100Gb/s für InfiniBand- und Ethernet-Konnektivität, eine Latenzzeit von unter 600ns und 215 Millionen Nachrichten pro Sekunde, bietet die höchste Leistung und ermöglicht die flexibelste Lösung, die darauf abzielt, die ständig wachsenden Anforderungen von Zusätzlich zu allen vorhandenen innovativen Funktionen früherer Versionen bietet die ConnectX-6-Karte eine Reihe von Verbesserungen von Leistung und Skalierbarkeit.

ConnectX-6 VPI unterstützt HDR-, HDR100-, EDR-, FDR-, QDR-, DDR- und SDR-InfiniBand-Geschwindigkeiten sowie Ethernet-Geschwindigkeiten von 100, 50, 40, 25 und 10 Gb/s.

Spezifikationen
Marke
Nvidia
Technologie
InfiniBand
Port
Dual
RoHS Compliant
Yes
Max Speed
HDR and 100Gb/s
Host Interface
PCIe 4.0x16
Interface Type
QSFP56
Link Rate
16 GT/s
SR-IOV
Yes
RDMA
Ja
Größe der Adapterkarte(W×D)
6.6"x 2.71" (167.65mmx 68.90mm)
Max. Power Consumption
21W
Operating Temperature
0 °C bis 55 °C
Lagertemperatur
-40 °C bis 70 °C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Mehr
100G-zu-100G-Verbindungen für Switch-zu-Server
Produkte anzeigen
Client-Server Architektur
Produkte anzeigen
Doppelt-redundanter Server-Zugang
Produkte anzeigen
Drei-Knoten-Server-Cluster
Produkte anzeigen
IP SAN Speichernetzwerklösung
Produkte anzeigen
Merkmale
ConnectX InfiniBand-Adapter für beispiellose Leistung und Effizienz
RDMA-Technologie unterstützt EDC und HPC

RDMA ermöglicht echte CPU-Offloads und Kernel-Bypass, sodass RDMA-basierte Anwendungen die Netzwerk-HW-Ressourcen besser nutzen und gleichzeitig die Geschwindigkeit erhöhen und die Verbindungslatenz reduzieren können..

QoS (Quality of Service) für bessere Verkehrskontrolle

InfiniBand ist die einzige hochleistungsfähige Verbindungslösung mit bewährten Quality-of-Service-Fähigkeiten, die zu einer unübertroffenen Netzwerkeffizienz führen.

Ports
Dual-Port QSFP56
Dual-Port QSFP56
Single-Port QSFP56
Single-Port QSFP56
PCIe Interface
PCIe 4.0 x16
PCIe 4.0 x16
PCIe 4.0 x16
PCIe 4.0 x16
Support InfiniBand Data Rate
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR100
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR100
Support Ethernet Data Rate
1/10/25/40/50/100 Gb/s
1/10/25/40/50/200 Gb/s
1/10/25/40/50/200 Gb/s
1/10/25/40/50/100 Gb/s
RDMA
yesyesyesyes
ASAP2 (Virtual Switch offload)
yesyesyesyes
SR-IOV
yesyesyesyes
Hardware-based I/O Virtualization
yesyesyesyes

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

858,00 € (exkl. MwSt.)

1.021,02 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung