ODF Serie Indoor-Glasfaserverteiler wird in der Terminal-Zugangsverbindung des FTTH-Systems verwendet. Es handelt sich um ein Gerät, das optische Fasern spleißt, verteilt und aufteilt und Schutz und Verwaltung von optischen Fasern bietet. Die ODF-Serie ist ein standardmäßiges 19''-Rackgehäuse mit integrierter Glasfaserfusion mit einer Einheitsbox. Sie sind einfach zu installieren und zu bedienen, flexibel und können die Position durch die Montageohren anpassen, um die Installationsanforderungen an der Vorderseite, in der Mitte und an den Enden zu erfüllen, ideal für ODN-Einsatzanwendungen unter POL-Netzwerk.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
2HE Rackmontage Glasfaserverteiler, 48 Fasern OS2 Single Mode, 24 x LC UPC Duplex (Blau) Adapter
2HE Rack Mount Glasfaserverteiler, 48 Fasern OS2 Single Mode, 24 x LC UPC Duplex (Blau) Adapter
Anwendungslösung
Merkmale
Die äußere Hülle ist aus hochwertigem Blech mit guter mechanischer Festigkeit gefertigt. Das integrierte Schweißmodul kann für den Betrieb herausgezogen werden und das Management ist schnell.
Das 19''-Standard-Installationsrack ist mit einer integrierten Unit-Box für die Glasfaserfusion und -verteilung ausgestattet, die eine sichere und zuverlässige Glasfaserverbindung ermöglicht.
Nummerierte Anschlüsse
Das benutzerdefinierte Nummerierungsetikett bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit zur Identifizierung von Kabelleitungen
Seitliche Kabeleinführung
Die Kabeleinführung auf beiden Seiten kann für eine einfache Bedienung frei eingestellt werden
Vernünftige Verkabelung
Die Spezifikationen für die Faserverlegung sorgen für eine saubere und effiziente Verkabelung 
2HE Rack Mount Glasfaserverteiler, 48 Fasern OS2 Single Mode, 24 x LC UPC Duplex (Blau) Adapter
ODF Serie Indoor-Glasfaserverteiler wird in der Terminal-Zugangsverbindung des FTTH-Systems verwendet. Es handelt sich um ein Gerät, das optische Fasern spleißt, verteilt und aufteilt und Schutz und Verwaltung von optischen Fasern bietet. Die ODF-Serie ist ein standardmäßiges 19''-Rackgehäuse mit integrierter Glasfaserfusion mit einer Einheitsbox. Sie sind einfach zu installieren und zu bedienen, flexibel und können die Position durch die Montageohren anpassen, um die Installationsanforderungen an der Vorderseite, in der Mitte und an den Enden zu erfüllen, ideal für ODN-Einsatzanwendungen unter POL-Netzwerk.
Die äußere Hülle ist aus hochwertigem Blech mit guter mechanischer Festigkeit gefertigt. Das integrierte Schweißmodul kann für den Betrieb herausgezogen werden und das Management ist schnell.
Das 19''-Standard-Installationsrack ist mit einer integrierten Unit-Box für die Glasfaserfusion und -verteilung ausgestattet, die eine sichere und zuverlässige Glasfaserverbindung ermöglicht.
Nummerierte Anschlüsse
Das benutzerdefinierte Nummerierungsetikett bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit zur Identifizierung von Kabelleitungen
Seitliche Kabeleinführung
Die Kabeleinführung auf beiden Seiten kann für eine einfache Bedienung frei eingestellt werden
Vernünftige Verkabelung
Die Spezifikationen für die Faserverlegung sorgen für eine saubere und effiziente Verkabelung 
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
129,71 € (inkl. MwSt.)