ODF Serie Indoor-Glasfaserverteiler wird in der Terminal-Zugangsverbindung des FTTH-Systems verwendet, es ist ein Gerät, das spleißt, verteilt und spaltet optische Fasern und bietet Schutz und Verwaltung von optischen Fasern. ODF-Serie sind Standard 19 "Rack Mount Chassis mit integrierter Glasfaser-Fusion mit einer Einheit Box, sie sind einfach zu installieren und zu bedienen, flexibel, und kann die Position durch die Montage Ohren, um die Front, Mitte und Enden Installationsanforderungen, ideal für ODN Einsatz Anwendungen unter POL Netzwerk.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
2HE LWL-Verteilerfeld, 24 Fasern OS2 Single Mode, 24 x SC UPC Simplex (Blau) Adapter
2HE Glasfaserverteiler, 24 Fasern OS2 Single Mode, 24 x SC UPC Simplex (Blau) Adapter
Anwendungslösung
Merkmale
Die äußere Hülle besteht aus hochwertigem Blech mit guter mechanischer Festigkeit
das integrierte Schweißmodul kann zur Bedienung herausgezogen werden, und die Handhabung ist schnell
Das 19''-Standardschrank-Installationsrack ist mit einer integrierten Unit-Box für die Glasfaserfusion und -verteilung ausgestattet, die eine sichere und zuverlässige Glasfaserverbindung ermöglicht.
Nummerierte Anschlüsse
Das benutzerdefinierte Nummerierungsetikett bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit zur Identifizierung von Kabelleitungen
Seitliche Kabeleinführung
Die Kabeleinführung auf beiden Seiten kann für eine einfache Bedienung frei eingestellt werden
Vernünftige Verkabelung
Die Spezifikationen für die Faserverlegung sorgen für eine saubere und effiziente Verkabelung 
2HE Glasfaserverteiler, 24 Fasern OS2 Single Mode, 24 x SC UPC Simplex (Blau) Adapter
ODF Serie Indoor-Glasfaserverteiler wird in der Terminal-Zugangsverbindung des FTTH-Systems verwendet, es ist ein Gerät, das spleißt, verteilt und spaltet optische Fasern und bietet Schutz und Verwaltung von optischen Fasern. ODF-Serie sind Standard 19 "Rack Mount Chassis mit integrierter Glasfaser-Fusion mit einer Einheit Box, sie sind einfach zu installieren und zu bedienen, flexibel, und kann die Position durch die Montage Ohren, um die Front, Mitte und Enden Installationsanforderungen, ideal für ODN Einsatz Anwendungen unter POL Netzwerk.
Die äußere Hülle besteht aus hochwertigem Blech mit guter mechanischer Festigkeit
das integrierte Schweißmodul kann zur Bedienung herausgezogen werden, und die Handhabung ist schnell
Das 19''-Standardschrank-Installationsrack ist mit einer integrierten Unit-Box für die Glasfaserfusion und -verteilung ausgestattet, die eine sichere und zuverlässige Glasfaserverbindung ermöglicht.
Nummerierte Anschlüsse
Das benutzerdefinierte Nummerierungsetikett bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit zur Identifizierung von Kabelleitungen
Seitliche Kabeleinführung
Die Kabeleinführung auf beiden Seiten kann für eine einfache Bedienung frei eingestellt werden
Vernünftige Verkabelung
Die Spezifikationen für die Faserverlegung sorgen für eine saubere und effiziente Verkabelung 
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
105,91 € (inkl. MwSt.)