Der IES3100-8T4F-P verfügt über 8x 10/100/1000BASE-T PoE+-Ports, 4x 1G SFP-Ports, die speziell für ein breites Spektrum industrieller und erweiterter Unternehmenskonnektivitätsanforderungen entwickelt wurden. Ausgestattet mit einem IP30-zertifizierten Metallgehäuse kann es in einem weiten Temperaturbereich von -40 bis 75 °C (-40 bis 167 °F) betrieben werden. Dieser Schalter ist ideal für raue Umgebungen und kann in großem Umfang in den Bereichen Energie, Transport, industrielle Produktion, Umweltschutz und Industrie eingesetzt werden. Alle Gigabit-PoE+-Ports unterstützen ein Leistungsbudget von bis zu 240 W für PoE/PoE+ und eignen sich ideal für den Anschluss von PoE-betriebenen Endgeräten wie IP-Kameras, Telefonen, drahtlosen Zugangspunkten, Sensoren und mehr. Dieser industriell verwaltete Layer-2-Switch unterstützt erweiterte L2+-Funktionen wie 802.1Q-VLAN und portbasiertes VLAN, QoS, QinQ, LACP-Link-Aggregation usw., die den Anforderungen vieler Szenarien in industriellen Umgebungen gerecht werden können
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
IES3100-8T4F-P - 8-Port Gigabit Ethernet L2+ Managed Industrial PoE+ Switch, 8x PoE+ Ports @240W, 4x 1Gb SFP, -40 bis 75°C Betriebstemperatur
IES3100-8T4F-P, 8-Port-Gigabit-Ethernet-L2+-verwalteter industrieller PoE+-Switch, 8 x PoE+-Ports bei 240 W, mit 4 x 1-Gbit-SFP
Software Features
Unterstützung der Spanning Tree Protokolle (IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, Standard 802.1s MSTP)
Unterstützt die Verkehrsklassifizierung jedes Felds der L2/L3/L4-Protokollheader
Unterstützt IGMP v1/v2/v3, IGMP-Snooping, MLD
Unterstützt SNMP (verwaltet von Zabbix) v1, v2 und v3
Unterstützt STP-Protokollschutz (BPDU Guard)
Unterstützt LACP, ERPS usw.
Unterstützt mehrere Warteschlangenalgorithmen wie SP, WRR oder SP+WRR
Unterstützt CAR-Verkehrskontrolle
Unterstützt 802.1P/DSCP-Prioritätsanmerkung
Unterstützt WEB GUI, Telnet, SSH
Unterstützt IEEE802.1X RADIUS-Authentifizierung
Unterstützt IPv4/IPv6 ACL
Unterstützt DHCP-Snooping
Unterstützt IP Source Guard
Unterstützt ARP Inspection
Anwendungslösung
Merkmale
Das 240-W-PoE-Leistungsbudget versorgt bis zu 8 Power-over-Ethernet-Geräte und erkennt und liefert automatisch die erforderliche Leistung für Ihre PoE-Geräte.
Der kleine Switch unterstützt die Montage auf DIN-Schienen und nutzt so effizient den Platz im Schaltschrank für einfache, flexible und sichere Implementierungen.
Videos
IES3100-8T4F-P, 8-Port-Gigabit-Ethernet-L2+-verwalteter industrieller PoE+-Switch, 8 x PoE+-Ports bei 240 W, mit 4 x 1-Gbit-SFP
Der IES3100-8T4F-P verfügt über 8x 10/100/1000BASE-T PoE+-Ports, 4x 1G SFP-Ports, die speziell für ein breites Spektrum industrieller und erweiterter Unternehmenskonnektivitätsanforderungen entwickelt wurden. Ausgestattet mit einem IP30-zertifizierten Metallgehäuse kann es in einem weiten Temperaturbereich von -40 bis 75 °C (-40 bis 167 °F) betrieben werden. Dieser Schalter ist ideal für raue Umgebungen und kann in großem Umfang in den Bereichen Energie, Transport, industrielle Produktion, Umweltschutz und Industrie eingesetzt werden. Alle Gigabit-PoE+-Ports unterstützen ein Leistungsbudget von bis zu 240 W für PoE/PoE+ und eignen sich ideal für den Anschluss von PoE-betriebenen Endgeräten wie IP-Kameras, Telefonen, drahtlosen Zugangspunkten, Sensoren und mehr. Dieser industriell verwaltete Layer-2-Switch unterstützt erweiterte L2+-Funktionen wie 802.1Q-VLAN und portbasiertes VLAN, QoS, QinQ, LACP-Link-Aggregation usw., die den Anforderungen vieler Szenarien in industriellen Umgebungen gerecht werden können
Software Features
Unterstützung der Spanning Tree Protokolle (IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, Standard 802.1s MSTP)
Unterstützt die Verkehrsklassifizierung jedes Felds der L2/L3/L4-Protokollheader
Unterstützt IGMP v1/v2/v3, IGMP-Snooping, MLD
Unterstützt SNMP (verwaltet von Zabbix) v1, v2 und v3
Unterstützt STP-Protokollschutz (BPDU Guard)
Unterstützt LACP, ERPS usw.
Unterstützt mehrere Warteschlangenalgorithmen wie SP, WRR oder SP+WRR
Unterstützt CAR-Verkehrskontrolle
Unterstützt 802.1P/DSCP-Prioritätsanmerkung
Unterstützt WEB GUI, Telnet, SSH
Unterstützt IEEE802.1X RADIUS-Authentifizierung
Unterstützt IPv4/IPv6 ACL
Unterstützt DHCP-Snooping
Unterstützt IP Source Guard
Unterstützt ARP Inspection
Das 240-W-PoE-Leistungsbudget versorgt bis zu 8 Power-over-Ethernet-Geräte und erkennt und liefert automatisch die erforderliche Leistung für Ihre PoE-Geräte.
Der kleine Switch unterstützt die Montage auf DIN-Schienen und nutzt so effizient den Platz im Schaltschrank für einfache, flexible und sichere Implementierungen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
399,00 € (exkl. MwSt.)
474,81 € (inkl. MwSt.)