Der IES3100-8TF verfügt über 8x 10/100/1000BASE-T RJ45-Ports, 2x 100/1000/2500BASE-X SFP-Ports, die speziell für ein breites Spektrum industrieller und erweiterter Unternehmenskonnektivitätsanforderungen entwickelt wurden. Mit einem Metallgehäuse der Schutzart IP40 und lüfterlosem Design kann es in einem weiten Temperaturbereich von -40 bis 75 °C (-40 bis 167 °F) betrieben werden. Dieser Schalter eignet sich ideal für raue Umgebungen wie Vertriebszentren, Lagerhäuser und Außenbereiche mit extrem niedrigen oder hohen Temperaturen. Dieser industriell verwaltete Layer-2-Switch unterstützt erweiterte L2+-Funktionen wie 802.1Q-VLAN und portbasiertes VLAN, QoS, IGMP-Snooping, LACP-Link-Aggregation usw. und kann die Anforderungen vieler Szenarien in industriellen Umgebungen erfüllen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
IES3100-8TF - 8-Port Gigabit Ethernet L2+ Managed Industrieller Switch, 8x 10/100/1000BASE-T, 2x 1/2,5Gb SFP, -40 bis 75°C Betriebstemperatur
IES3100-8TF, verwalteter Industrie-Switch mit 8 Ports Gigabit Ethernet L2+, 8 x 10/100/1000BASE-T, mit 2 x 1/2,5 Gb SFP
1.488.000 pps/1000M-Port
Software Features
Unterstützung der Spanning Tree Protokolle (IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, Standard 802.1s MSTP)
Unterstützt IPv4- und IPv6-Multicast-Funktionen
Unterstützt die Verkehrsklassifizierung jedes Felds der L2/L3/L4-Protokollheader
Unterstützt IGMP v1/v2/v3, IGMP-Snooping, MLD
Unterstützt SNMP (verwaltet von Zabbix) v1, v2 und v3
Unterstützt STP-Protokollschutz (BPDU Guard)
Unterstützt LACP, ERPS usw.
Unterstützt mehrere Warteschlangenalgorithmen wie SP, WRR oder SP+WRR
Unterstützt CAR-Verkehrskontrolle
Unterstützt 802.1P/DSCP-Prioritätsanmerkung
Unterstützt WEB GUI, Telnet, SSH
Unterstützt IEEE802.1X RADIUS-Authentifizierung
Unterstützt IPv4/IPv6 ACL
Unterstützt DHCP-Snooping
Unterstützt IP Source Guard
Unterstützt ARP Inspection
Anwendungslösung
Merkmale
Latenz und Jitter in einem Netzwerk zu reduzieren.
RJ45 Ports | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 16x 10/100/1000 Base-T |
SFP Ports | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP | 2x 100/1000BASE-X SFP |
PoE Ports | — | 8x PoE+ | 8x PoE+ | — | — |
PoE Budget | — | 240W | 240W | — | — |
Management Layer | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
Zeitmanagement | PTP | PTP | PTP | PTP | NTP |
IP Rating | IP40 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Betriebstemperatur | -40 bis 75°C | -40 bis 75°C | -40 bis 75°C | -40 bis 75°C | -40 bis 75°C |
Installation | DIN-rail Mount | DIN-rail Mount | DIN-rail Mount or Wall Mount | DIN-rail Mount or Wall Mount | DIN-rail Mount or Wall Mount |
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, MSTP | |||||
Statisches Routing | — | — | — | ||
MVRP/MRP | — | — | — |
Videos
IES3100-8TF, verwalteter Industrie-Switch mit 8 Ports Gigabit Ethernet L2+, 8 x 10/100/1000BASE-T, mit 2 x 1/2,5 Gb SFP
Der IES3100-8TF verfügt über 8x 10/100/1000BASE-T RJ45-Ports, 2x 100/1000/2500BASE-X SFP-Ports, die speziell für ein breites Spektrum industrieller und erweiterter Unternehmenskonnektivitätsanforderungen entwickelt wurden. Mit einem Metallgehäuse der Schutzart IP40 und lüfterlosem Design kann es in einem weiten Temperaturbereich von -40 bis 75 °C (-40 bis 167 °F) betrieben werden. Dieser Schalter eignet sich ideal für raue Umgebungen wie Vertriebszentren, Lagerhäuser und Außenbereiche mit extrem niedrigen oder hohen Temperaturen. Dieser industriell verwaltete Layer-2-Switch unterstützt erweiterte L2+-Funktionen wie 802.1Q-VLAN und portbasiertes VLAN, QoS, IGMP-Snooping, LACP-Link-Aggregation usw. und kann die Anforderungen vieler Szenarien in industriellen Umgebungen erfüllen.
1.488.000 pps/1000M-Port
Software Features
Unterstützung der Spanning Tree Protokolle (IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, Standard 802.1s MSTP)
Unterstützt IPv4- und IPv6-Multicast-Funktionen
Unterstützt die Verkehrsklassifizierung jedes Felds der L2/L3/L4-Protokollheader
Unterstützt IGMP v1/v2/v3, IGMP-Snooping, MLD
Unterstützt SNMP (verwaltet von Zabbix) v1, v2 und v3
Unterstützt STP-Protokollschutz (BPDU Guard)
Unterstützt LACP, ERPS usw.
Unterstützt mehrere Warteschlangenalgorithmen wie SP, WRR oder SP+WRR
Unterstützt CAR-Verkehrskontrolle
Unterstützt 802.1P/DSCP-Prioritätsanmerkung
Unterstützt WEB GUI, Telnet, SSH
Unterstützt IEEE802.1X RADIUS-Authentifizierung
Unterstützt IPv4/IPv6 ACL
Unterstützt DHCP-Snooping
Unterstützt IP Source Guard
Unterstützt ARP Inspection
Latenz und Jitter in einem Netzwerk zu reduzieren.
RJ45 Ports | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 16x 10/100/1000 Base-T |
SFP Ports | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP | 2x 100/1000BASE-X SFP |
PoE Ports | — | 8x PoE+ | 8x PoE+ | — | — |
PoE Budget | — | 240W | 240W | — | — |
Management Layer | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
Zeitmanagement | PTP | PTP | PTP | PTP | NTP |
IP Rating | IP40 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Betriebstemperatur | -40 bis 75°C | -40 bis 75°C | -40 bis 75°C | -40 bis 75°C | -40 bis 75°C |
Installation | DIN-rail Mount | DIN-rail Mount | DIN-rail Mount or Wall Mount | DIN-rail Mount or Wall Mount | DIN-rail Mount or Wall Mount |
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, MSTP | |||||
Statisches Routing | — | — | — | ||
MVRP/MRP | — | — | — |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
259,00 € (exkl. MwSt.)
308,21 € (inkl. MwSt.)