Der 200G QSFP-DD DAC ermöglicht in erster Linie 200G-Verbindungen mit hoher Bandbreite und unterstützt 200G-Ethernet-Raten. Es bietet eine QSFP-DD-zu-QSFP-DD-Kupfer-Direktanschlußlösung. 200G QSFP-DD DAC-Kabel sind für sehr kurze Verbindungen geeignet und bieten eine kostengünstige Möglichkeit, eine 200-Gigabit-Verbindung zwischen 200G QSFP-DD-Ports von Switches/Routern innerhalb von Racks und über benachbarte Racks hinweg herzustellen. FS bietet derzeit passive Kupferkabel in Längen von 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 und 3 Metern an.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Generic kompatibles 200G QSFP-DD Passives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC), 2.5m (8ft)
Generic kompatibles 200G QSFP-DD Twinax DAC-Kabel (2.5 Meter, Passiv, QSFP-DD auf QSFP-DD, 28AWG)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Generic kompatibles 200G QSFP-DD Twinax DAC-Kabel (2.5 Meter, Passiv, QSFP-DD auf QSFP-DD, 28AWG)
Der 200G QSFP-DD DAC ermöglicht in erster Linie 200G-Verbindungen mit hoher Bandbreite und unterstützt 200G-Ethernet-Raten. Es bietet eine QSFP-DD-zu-QSFP-DD-Kupfer-Direktanschlußlösung. 200G QSFP-DD DAC-Kabel sind für sehr kurze Verbindungen geeignet und bieten eine kostengünstige Möglichkeit, eine 200-Gigabit-Verbindung zwischen 200G QSFP-DD-Ports von Switches/Routern innerhalb von Racks und über benachbarte Racks hinweg herzustellen. FS bietet derzeit passive Kupferkabel in Längen von 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 und 3 Metern an.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
213,01 € (inkl. MwSt.)