Dieses Netzkabel dient zum Anschluss eines Computers oder eines anderen Geräts an eine Steckdose, die AS/NZS 4417 AUSTRALIA entspricht. Es verfügt über einen geerdeten AS/NZS 4417-Stecker und eine IEC60320 C13 Buchse. Es ist mit Geräten wie Monitor, Computer, Drucker, Scanner, Fernseher und Soundsystem kompatibel. Es hilft, das Kabelmanagement zu optimieren, um Durchhang zu reduzieren und die thermische Leistung zu verbessern.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Strom-Verlängerungskabel, 2ft (0,6m), 3x 1,0mm², Schwarz, AS/NZS 4417 AUSTRALIA auf IEC320 C13, 250V/10A
2ft (0,6m) AS/NZS 4417 AUSTRALIA auf IEC320 C13 3x 1,0mm² 250V/10A Stromkabel, Schwarz
Anwendungslösung
2ft (0,6m) AS/NZS 4417 AUSTRALIA auf IEC320 C13 3x 1,0mm² 250V/10A Stromkabel, Schwarz
Dieses Netzkabel dient zum Anschluss eines Computers oder eines anderen Geräts an eine Steckdose, die AS/NZS 4417 AUSTRALIA entspricht. Es verfügt über einen geerdeten AS/NZS 4417-Stecker und eine IEC60320 C13 Buchse. Es ist mit Geräten wie Monitor, Computer, Drucker, Scanner, Fernseher und Soundsystem kompatibel. Es hilft, das Kabelmanagement zu optimieren, um Durchhang zu reduzieren und die thermische Leistung zu verbessern.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
4,76 € (inkl. MwSt.)