Das NVIDIA InfiniBand MC2206310-100 ist ein aktives optisches Kabel mit 40 Gbit/s QSFP+ auf 40 Gbit/s QSFP+. Verwendet den Quad Small Form-factor Pluggable Plus (QSFP+) und enthält vier Hochgeschwindigkeits-Kupferpaare, die jeweils mit Datenraten von bis zu 10 Gbit/s arbeiten. Dieses Kabel entspricht den Standards QSFP+ MSA (Multi-Source Agreement) und IEEE 802.3ba.
AOCs ermöglichen eine höhere Portbandbreite, -dichte und -konfigurierbarkeit zu geringen Kosten sowie einen geringeren Strombedarf in den Rechenzentren, die häufig in Cloud- und Supercomputern eingesetzt werden. Darüber hinaus werden AOCs häufig für die Verbindung von NVIDIA-GPU-basierten künstlichen Intelligenzsystemen mit InfiniBand-Netzwerken und InfiniBand-Speicherstrukturen eingesetzt.
AOC-Kabel bieten im Vergleich zu Steckverbinder-Transceivern ein kostengünstiges, hochwertiges Angebot und eine höhere Zuverlässigkeit. Im Vergleich zu DAC-Kabeln sind sie leichter, flexibler, ermöglichen einen größeren Luftstrom und unterstützen längere Entfernungen.
Hinweis: Die FS-P/N wurde geändert von QSFP-AO100 zu QSFP-40G-AO100, aber das Produkt ist das gleiche. Lediglich die FS P/N wurde geändert.