FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von zLock-zC20-12-aC19-0.6m.
 Dieses Bild handelt von zLock-zC20-12-aC19-0.6m.
 Dieses Bild handelt von zLock-zC20-12-aC19-0.6m.
 Dieses Bild handelt von zLock-zC20-12-aC19-0.6m.
 Dieses Bild handelt von zLock-zC20-12-aC19-0.6m.
 Dieses Bild handelt von zLock-zC20-12-aC19-0.6m.
 Dieses Bild handelt von zLock-zC20-12-aC19-0.6m.
 Dieses Bild handelt von zLock-zC20-12-aC19-0.6m.

Z-Lock Dual-arretierbares Strom-Verlängerungskabel, 2ft (0,6m), 17AWG, Schwarz, IEC320 C20 auf IEC320 C19, 250V/20A

#155413
#155413

Anti-Verschütten 20A 100-250V SJTW

19,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: zLock-zC20-12-aC19-0.6m
22,61 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: zLock-zC20-12-aC19-0.6m
165 verkauft
3 Bewertungen
2 Fragen
Länge:
Farbe:
Vorbestellung, Versand bis 17. Dez., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

0,6m (2ft) Z-LOCK Dual Locking IEC320 C20 auf IEC320 C19 12AWG 250V/20A Strom-Verlängerungskabel, Schwarz

Z-LOCK ist ein doppelt arretierbares Netzkabel mit patentiertem Verriegelungsdesign. Es ist das einzige arretierbare Netzkabel mit Verriegelungen an beiden Enden. Dieses einzigartige Kabel kann einfach installiert werden, da die Verriegelungstechnologie keine Clips oder zusätzliche Werkzeuge erfordert. Es gewährleistet stabile Verbindungen an beiden Enden, sichert den Stromweg und verhindert Unterbrechungen. Da keine besonderen Anforderungen an Buchsen auf beiden Seiten gestellt werden, ist er mit allen Standard-IT-Geräten und PDU-Anlagen kompatibel.

Spezifikationen
Male-Anschluss
IEC60320 C20 Z-Lock
Female-Anschluss
IEC60320 C19 WS-Lock
Spannungskompatibilität
100-250VAC
Maximaler Eingangsstrom
20A
Gesamtlänge
2ft (0,6m)
Mantelfarbe
Schwarz
Kabelstärke
12AWG
Kabelaußendurchmesser
11 ± 0,2mm
Manteltyp
SJTW
Mantelmaterial
PVC (VW-1)
Leiteranzahl
3, Schwarz, Weiß und Grün (NACC)
Leitermaterial
Reines Kupfer
Test
Jedes Kabel wird auf dielektrische Spannungsfestigkeit (Hi-Pot), Polarisierung und Kontinuität getestet
Zertifizierung
cULus, CE
Maximal zulässige Temperatur
105°C
Dual-Locking
Unterstützt
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

20A/250V Stabile Übertragung

Hervorragende elektrische Leitfähigkeit und flammhemmende Eigenschaften sorgen sicher für maximale Stromübertragung.

Reines Kupferleiter

Leiter aus reinem Kupfer mit der besten elektrischen und thermischen Leitfähigkeit.

SJTW-Mantell

Erfüllt die Flammschutzklasse VW-1, reduziert den Kabelverschleiß und verlängert die Lebensdauer.

PVC-Isolierung

Maximaler Schutz der Leiter aus reinem Kupfer vor äußeren Einflüssen.

Doppelte Verriegelung für doppelte Verbindungssicherheit.
Der C20 (Z-Lock-Stecker) kann durch Drehen oder Abschrauben eines Sicherungsrings befestigt oder entfernt werden. Die C19 (WS-Lock-Buchse) kann durch Ziehen an den Entriegelungslaschen auf beiden Seiten automatisch verriegelt und entnommen werden.
Sichere Verbindung
Verhindert versehentliche Unterbrechungen aufgrund von Vibrationen, um den Strompfad zu sichern.
Erhöhte Betriebszeit
Verbessert die Betriebszeit durch die Sicherung beider Enden des Netzkabels.
Einfache Installation
Einfach zu installieren und zu entfernen und kann für zukünftige Projekte wiederverwendet werden.
Richtet ein multifunktionales Stromversorgungssystem im Rechenzentrum ein

Das verriegelbare Netzkabel dient zur Stromversorgung von Netzwerkgeräten oder zur Erweiterung der Stromverbindung zwischen einem Server und einer USV oder PDU und verwendet verschiedene Farben, um Strompfade innerhalb des Rechenzentrums zu kennzeichnen.

Spezifikationen

0,6m (2ft) Z-LOCK Dual Locking IEC320 C20 auf IEC320 C19 12AWG 250V/20A Strom-Verlängerungskabel, Schwarz

Z-LOCK ist ein doppelt arretierbares Netzkabel mit patentiertem Verriegelungsdesign. Es ist das einzige arretierbare Netzkabel mit Verriegelungen an beiden Enden. Dieses einzigartige Kabel kann einfach installiert werden, da die Verriegelungstechnologie keine Clips oder zusätzliche Werkzeuge erfordert. Es gewährleistet stabile Verbindungen an beiden Enden, sichert den Stromweg und verhindert Unterbrechungen. Da keine besonderen Anforderungen an Buchsen auf beiden Seiten gestellt werden, ist er mit allen Standard-IT-Geräten und PDU-Anlagen kompatibel.

Spezifikationen
Male-Anschluss
IEC60320 C20 Z-Lock
Female-Anschluss
IEC60320 C19 WS-Lock
Spannungskompatibilität
100-250VAC
Maximaler Eingangsstrom
20A
Gesamtlänge
2ft (0,6m)
Mantelfarbe
Schwarz
Kabelstärke
12AWG
Kabelaußendurchmesser
11 ± 0,2mm
Manteltyp
SJTW
Mantelmaterial
PVC (VW-1)
Leiteranzahl
3, Schwarz, Weiß und Grün (NACC)
Leitermaterial
Reines Kupfer
Test
Jedes Kabel wird auf dielektrische Spannungsfestigkeit (Hi-Pot), Polarisierung und Kontinuität getestet
Zertifizierung
cULus, CE
Maximal zulässige Temperatur
105°C
Dual-Locking
Unterstützt
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
20A/250V Stabile Übertragung

Hervorragende elektrische Leitfähigkeit und flammhemmende Eigenschaften sorgen sicher für maximale Stromübertragung.

Reines Kupferleiter

Leiter aus reinem Kupfer mit der besten elektrischen und thermischen Leitfähigkeit.

SJTW-Mantell

Erfüllt die Flammschutzklasse VW-1, reduziert den Kabelverschleiß und verlängert die Lebensdauer.

PVC-Isolierung

Maximaler Schutz der Leiter aus reinem Kupfer vor äußeren Einflüssen.

Doppelte Verriegelung für doppelte Verbindungssicherheit.
Der C20 (Z-Lock-Stecker) kann durch Drehen oder Abschrauben eines Sicherungsrings befestigt oder entfernt werden. Die C19 (WS-Lock-Buchse) kann durch Ziehen an den Entriegelungslaschen auf beiden Seiten automatisch verriegelt und entnommen werden.
Sichere Verbindung
Verhindert versehentliche Unterbrechungen aufgrund von Vibrationen, um den Strompfad zu sichern.
Erhöhte Betriebszeit
Verbessert die Betriebszeit durch die Sicherung beider Enden des Netzkabels.
Einfache Installation
Einfach zu installieren und zu entfernen und kann für zukünftige Projekte wiederverwendet werden.
Richtet ein multifunktionales Stromversorgungssystem im Rechenzentrum ein

Das verriegelbare Netzkabel dient zur Stromversorgung von Netzwerkgeräten oder zur Erweiterung der Stromverbindung zwischen einem Server und einer USV oder PDU und verwendet verschiedene Farben, um Strompfade innerhalb des Rechenzentrums zu kennzeichnen.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

19,00 € (exkl. MwSt.)

22,61 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung