Der mit NVIDIA InfiniBand MMS1C10-CM kompatible Transceiver ist ein steckbarer optischer QSFP28-Transceiver mit 4 Kanälen, der für den Einsatz in 100-GbE-Verbindungen mit einer Reichweite von bis zu 500 m auf Singlemode-Fasern konzipiert ist. Die optische Schnittstelle besteht aus vier optischen Kanälen/Fasern in jede Richtung und ist für ein paralleles MMF-Kabel über einen Standard-MPO-Stecker vorgesehen. Jeder Kanal/jede Faser arbeitet mit Signalraten von bis zu 25,78125 GBd. Es ist für den Einsatz in InfiniBand EDR-End-to-End-Systemen geeignet.
Es ist die ideale Lösung für Supercomputing- und KI-Branchen und lässt sich nahtlos in die Computer- und Speicherinfrastruktur integrieren, um eine effiziente, leistungsstarke Interkonnektivität sicherzustellen. Wird in SB7800/SB7890-Switches und ConnectX-5-Adaptern verwendet.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP28-PIR4-100G in QSFP-PSM4-100G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.