Der mit NVIDIA InfiniBand MMA1L10-CR kompatible Transceiver ist ein steckbarer optischer QSFP28-Transceiver mit 4 Kanälen, der für den Einsatz in 100-GbE-Verbindungen mit einer Reichweite von bis zu 10 km auf Singlemode-Fasern konzipiert ist. Das Modul wandelt 4 Eingangskanäle mit elektrischen Daten mit 25 Gbit/s in 4 Kanäle mit optischen LAN-WDM-Signalen mit 4 verschiedenen Wellenlängen um und multiplext diese dann in ein einziges optisches Sendesignal. Es ist auch für den Einsatz in InfiniBand EDR-End-to-End-Systemen qualifiziert.
Es ist die ideale Lösung für Supercomputing- und KI-Branchen und lässt sich nahtlos in die Computer- und Speicherinfrastruktur integrieren, um eine effiziente, leistungsstarke Interkonnektivität sicherzustellen. Wird in SB7800/SB7890-Switches und ConnectX-5-Adaptern verwendet.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP28-LR4-100GE in QSFP-LR4-100G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.