Der 4HE Quad-Node-Server von FS ist markterprobt und bietet außergewöhnlichen Durchsatz, Speicher, Netzwerk, E/A, Arbeitsspeicher und Verarbeitungsleistung in einem 4HE Formfaktor. Mit diesem Server können Sie Ihre anspruchsvollsten IT-Anforderungen erfüllen und von außergewöhnlichen Gesamtbetriebskosten profitieren. Die 4HE Quad-Node-Serverlösungen von FS sind für eine vereinfachte Bereitstellung und Wartung konzipiert und werden mit höchster Qualität zusammengestellt, um einen kontinuierlichen Betrieb bei maximaler Kapazität zu gewährleisten. Mit den Bauder 4HE Quad-Node-Servern können Sie in High-End-Unternehmens-, Rechenzentrums-, HPC- und Cloud-Computing-Umgebungen den größten Wettbewerbsvorteil aus Rechenzentrumsressourcen ziehen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
NS7440, 4HE High-Density Server, 8 x skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren, bis zu 3TB Speicher, 32 x 3,5"/2,5" Hot-Swap-fähige SAS/SATA/NVMe Laufwerksschächte, 8 x RJ45 1GbE Ports, 1200W redundant
NS7440, 4HE High-Density Server, 8x Skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren, bis zu 3TB Speicher, 32x 3,5"/2,5" Hot-Swap-SAS/SATA/NVMe-Laufwerksschächte, 8x RJ45 1GbE Ports, 1200W redundant
Produktmerkmale
Bis zu 4 Dual-Way-Serverknoten mit halber Breite und 32 im laufenden Betrieb austauschbare 3,5"-Festplatten in einem einzigen 4HE-Rahmen
Jeder Knoten unterstützt 8x 3,5"-Hot-Swap-Festplatten, optionale NVMe-, SAS- und SATA-Kollokation, optionale Unterstützung für die SAS-Versionen 3008 und 3108, unterstützt 1 integrierte M.2NVMe-SSD
Jeder Knoten unterstützt ein Netzwerkerweiterungsmodul (SIOM) für benutzerflexible Netzwerkoptionen wie 1G, 10G, 25G, 40G oder 100G
Jeder Knoten unterstützt 1 halbhohen PCI-E 3,0 x16 Erweiterungssteckplatz
Integriertes BMC-Management zum Erfassen des Systembetriebsstatus in Echtzeit, unterstützt Voralarm- und Fehlerwiederherstellungsfunktion
Unterstützt IPMI2.0
Bietet einen RJ45-Verwaltungsnetzwerkanschluss pro Knoten
Unterstützt Fernverwaltung
Unterstützt iKVM
Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren der 2. Generation mit zwei Sockeln pro Knoten
Unterstützt zentralen Lüfter und vier gemeinsam genutzte Hot-Swap-fähige Titan-Netzteile (96%)
Hot-Swap-fähige Serverknoten, Netzteile und Festplatten erhöhen die Verfügbarkeit
Anwendungslösung
Merkmale
Intel Xeon Gold/Sliver-Prozessor unterstützt skalierbaren Leistungsschlitz und bietet höhere Leistung und geringere Latenz für schnellere Datenverarbeitung.
Mehrere Festplatten speichern und lesen gleichzeitig Daten, um die Leistung und Sicherheit zu erhöhen. Außerdem bieten wir 1G/2G Caches für Ihre Wahl.
Vergoldete Finger
Verbessern die Kontaktleistung und gewährleisten die Integrität der Datenübertragung.
Kühlkörper
Langlebig und hochtemperaturbeständig, stabiler Betrieb.
PCIe-Interface
Leicht erweiterbar, um Ihre Anforderungen an serielle Geräte zu erfüllen.
Videos
NS7440, 4HE High-Density Server, 8x Skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren, bis zu 3TB Speicher, 32x 3,5"/2,5" Hot-Swap-SAS/SATA/NVMe-Laufwerksschächte, 8x RJ45 1GbE Ports, 1200W redundant
Der 4HE Quad-Node-Server von FS ist markterprobt und bietet außergewöhnlichen Durchsatz, Speicher, Netzwerk, E/A, Arbeitsspeicher und Verarbeitungsleistung in einem 4HE Formfaktor. Mit diesem Server können Sie Ihre anspruchsvollsten IT-Anforderungen erfüllen und von außergewöhnlichen Gesamtbetriebskosten profitieren. Die 4HE Quad-Node-Serverlösungen von FS sind für eine vereinfachte Bereitstellung und Wartung konzipiert und werden mit höchster Qualität zusammengestellt, um einen kontinuierlichen Betrieb bei maximaler Kapazität zu gewährleisten. Mit den Bauder 4HE Quad-Node-Servern können Sie in High-End-Unternehmens-, Rechenzentrums-, HPC- und Cloud-Computing-Umgebungen den größten Wettbewerbsvorteil aus Rechenzentrumsressourcen ziehen.
Produktmerkmale
Bis zu 4 Dual-Way-Serverknoten mit halber Breite und 32 im laufenden Betrieb austauschbare 3,5"-Festplatten in einem einzigen 4HE-Rahmen
Jeder Knoten unterstützt 8x 3,5"-Hot-Swap-Festplatten, optionale NVMe-, SAS- und SATA-Kollokation, optionale Unterstützung für die SAS-Versionen 3008 und 3108, unterstützt 1 integrierte M.2NVMe-SSD
Jeder Knoten unterstützt ein Netzwerkerweiterungsmodul (SIOM) für benutzerflexible Netzwerkoptionen wie 1G, 10G, 25G, 40G oder 100G
Jeder Knoten unterstützt 1 halbhohen PCI-E 3,0 x16 Erweiterungssteckplatz
Integriertes BMC-Management zum Erfassen des Systembetriebsstatus in Echtzeit, unterstützt Voralarm- und Fehlerwiederherstellungsfunktion
Unterstützt IPMI2.0
Bietet einen RJ45-Verwaltungsnetzwerkanschluss pro Knoten
Unterstützt Fernverwaltung
Unterstützt iKVM
Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren der 2. Generation mit zwei Sockeln pro Knoten
Unterstützt zentralen Lüfter und vier gemeinsam genutzte Hot-Swap-fähige Titan-Netzteile (96%)
Hot-Swap-fähige Serverknoten, Netzteile und Festplatten erhöhen die Verfügbarkeit
Intel Xeon Gold/Sliver-Prozessor unterstützt skalierbaren Leistungsschlitz und bietet höhere Leistung und geringere Latenz für schnellere Datenverarbeitung.
Mehrere Festplatten speichern und lesen gleichzeitig Daten, um die Leistung und Sicherheit zu erhöhen. Außerdem bieten wir 1G/2G Caches für Ihre Wahl.
Vergoldete Finger
Verbessern die Kontaktleistung und gewährleisten die Integrität der Datenübertragung.
Kühlkörper
Langlebig und hochtemperaturbeständig, stabiler Betrieb.
PCIe-Interface
Leicht erweiterbar, um Ihre Anforderungen an serielle Geräte zu erfüllen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
25.285,00 € (exkl. MwSt.)
30.089,15 € (inkl. MwSt.)