VDG-T1002 bietet kosteneffiziente Ergänzungen zu bestehenden Telefonanlagen, um die wahren Vorteile von VoIP zu nutzen. VDG-T1002 ist ein VoIP E1/T1/J1-Gateway mit zwei Anschlüssen (VoIP zu E1/T1/J1 und E1/T1/J1 zu VoIP), das bis zu 60 gleichzeitige Gespräche unterstützt. Es wurde entwickelt, um die Lücke zwischen E1/T1/J1- und VoIP-Netzwerken zu schließen. Durch die Integration des VDG-T1002 in ein bestehendes Netzwerk wird eine kostengünstige Kommunikation über SIP-Trunking ermöglicht. Außerdem kann es VoIP-Systeme mit E1/T1/J1-Diensten von älteren Betreibern verbinden
VDG-T1002 T1/E1 Gateway ist eine digitale VoIP-Gateway-Lösung, die sich ideal für ISPs und Callcenter eignet.