Die MTP®-LWL-Kassette der FHD-Serie (FS High Density) bietet einen 12-Faser-MTP®-Adapter auf der Rückseite der Einheiten, der zu Duplex-LC-Adaptern auf dem vorderen Patchpanel geführt wird, die mit hochdichten Faserkabeln für verschiedene Anwendungen verbunden werden können.
Die MTP®-12-Kassette ermöglicht eine kostengünstige 10G Bereitstellung mit hoher Dichte und die einfachste Migration zu 40G, 100G und sogar 400G. Die Kassette ermöglicht eine 48-Faser-Verbindung, die in der FHD-Serie (1HE) eingesetzt wird.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
FHD MTP®-12 Kassette (farbcodiert), 12 Fasern OM3 Multimode, Polarität AF, MTP® auf 6x LC Duplex (Aquamarin), Max. 0,35dB
FHD 12 Fasern Elite MTP®-12 auf LC Duplex Plug-N-Play LWL-Kassette,12 Stränge OM3 50/125μm MMF
* FHD ist eine eingetragene Marke von FS.COM GmbH.
Anwendungslösung
Merkmale
FHD-LWL-Kassetten lassen sich schnell in die Gehäuse einrasten, und das modulare Design erleichtert die Bereitstellung und Erweiterung Ihrer Infrastruktur, wenn Ihre zukünftigen Netzwerkgeschwindigkeiten steigen.
Push-Lock-Nieten
Werkzeuglose Schnappinstallation für einfaches Verschieben, Hinzufügen und Ändern
Eindeutige Nummerierung
Sichtbare Anschlusskennzeichnung hilft bei der Verfolgung der Array-Verbindung
Zirkoniumdioxid-Keramikhülsen
Hohe Präzision für eine maximale Verbindung zwischen den Kabeln
Videos
FHD 12 Fasern Elite MTP®-12 auf LC Duplex Plug-N-Play LWL-Kassette,12 Stränge OM3 50/125μm MMF
Die MTP®-LWL-Kassette der FHD-Serie (FS High Density) bietet einen 12-Faser-MTP®-Adapter auf der Rückseite der Einheiten, der zu Duplex-LC-Adaptern auf dem vorderen Patchpanel geführt wird, die mit hochdichten Faserkabeln für verschiedene Anwendungen verbunden werden können.
Die MTP®-12-Kassette ermöglicht eine kostengünstige 10G Bereitstellung mit hoher Dichte und die einfachste Migration zu 40G, 100G und sogar 400G. Die Kassette ermöglicht eine 48-Faser-Verbindung, die in der FHD-Serie (1HE) eingesetzt wird.
* FHD ist eine eingetragene Marke von FS.COM GmbH.
FHD-LWL-Kassetten lassen sich schnell in die Gehäuse einrasten, und das modulare Design erleichtert die Bereitstellung und Erweiterung Ihrer Infrastruktur, wenn Ihre zukünftigen Netzwerkgeschwindigkeiten steigen.
Push-Lock-Nieten
Werkzeuglose Schnappinstallation für einfaches Verschieben, Hinzufügen und Ändern
Eindeutige Nummerierung
Sichtbare Anschlusskennzeichnung hilft bei der Verfolgung der Array-Verbindung
Zirkoniumdioxid-Keramikhülsen
Hohe Präzision für eine maximale Verbindung zwischen den Kabeln
Fragen & Antworten
Bewertungen
86,00 € (exkl. MwSt.)
102,34 € (inkl. MwSt.)