Mit dem IEC60320-Netzkabel kann das Problem bei Stromverbindungen gelöst werden. Mit einer optimierten Länge und verschiedenen Farben wird die Überlänge und den Drahtdurchhang zwischen der PDU und dem aktiven Gerät minimiert, und Sie können damit verschiedene Geräte leicht identifizieren. Netzkabel mit verschiedenen Arten von Steckverbindern, die verschiedenen internaltionalen Standards entsprechen, sind zur Verfügung, um verschiedene Anwendungsumgebungen zu erfüllen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Strom-Verlängerungskabel, 3-polig, 0,6m (2ft), 14AWG, Schwarz, IEC320 C20 auf IEC320 C19, 250V/16A
0,6m IEC320 C20 auf IEC320 C19 14AWG 250V/16A Strom-Verlängerungskabel, Schwarz
Anwendungslösung
Merkmale
Hervorragende elektrische Leitfähigkeit und Flammschutz sorgen für eine sichere maximale Stromübertragung.
Reiner Kupferleiter
Reiner Kupferleiter mit niedrigem Widerstand und schneller Leitfähigkeit.
SJT-Mantel
Erfüllt die Flammschutzklasse VW-1, reduziert den Kabelverschleiß für eine sichere Übertragung.
PVC-Isolierung
Bietet maximalen Schutz für reine Kupferleiter vor äußerer Umgebung.
Das Stromverlängerungskabel dient zur Stromversorgung von Netzwerkgeräten oder zur Verlängerung der Stromverbindung zwischen einem Server und einer USV oder PDU und verwendet verschiedene Farben, um Strompfade inm Rechenzentrum einfach zu erkennen.
0,6m IEC320 C20 auf IEC320 C19 14AWG 250V/16A Strom-Verlängerungskabel, Schwarz
Mit dem IEC60320-Netzkabel kann das Problem bei Stromverbindungen gelöst werden. Mit einer optimierten Länge und verschiedenen Farben wird die Überlänge und den Drahtdurchhang zwischen der PDU und dem aktiven Gerät minimiert, und Sie können damit verschiedene Geräte leicht identifizieren. Netzkabel mit verschiedenen Arten von Steckverbindern, die verschiedenen internaltionalen Standards entsprechen, sind zur Verfügung, um verschiedene Anwendungsumgebungen zu erfüllen.
Hervorragende elektrische Leitfähigkeit und Flammschutz sorgen für eine sichere maximale Stromübertragung.
Reiner Kupferleiter
Reiner Kupferleiter mit niedrigem Widerstand und schneller Leitfähigkeit.
SJT-Mantel
Erfüllt die Flammschutzklasse VW-1, reduziert den Kabelverschleiß für eine sichere Übertragung.
PVC-Isolierung
Bietet maximalen Schutz für reine Kupferleiter vor äußerer Umgebung.
Das Stromverlängerungskabel dient zur Stromversorgung von Netzwerkgeräten oder zur Verlängerung der Stromverbindung zwischen einem Server und einer USV oder PDU und verwendet verschiedene Farben, um Strompfade inm Rechenzentrum einfach zu erkennen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
8,00 € (exkl. MwSt.)
9,52 € (inkl. MwSt.)