FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von PC14C13-10A.
 Dieses Bild handelt von PC14C13-10A.
 Dieses Bild handelt von PC14C13-10A.
 Dieses Bild handelt von PC14C13-10A.
 Dieses Bild handelt von PC14C13-10A.
 Dieses Bild handelt von PC14C13-10A.
 Dieses Bild handelt von PC14C13-10A.
 Dieses Bild handelt von PC14C13-10A.
 Dieses Bild handelt von PC14C13-10A.
 Dieses Bild handelt von PC14C13-10A.

4ft (1.2m) IEC320 C14 to IEC320 C13 18AWG 250V/10A Power Extension Cord, Red

#122456
#122456

250V 10A SJT (PVC) Rechenzentrum SMB

5,90 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: PC14C13-10A
7,02 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: PC14C13-10A
1.5K verkauft
2 Bewertungen
8 Fragen
495 Stk. unterwegs, kürzlich erhältlich bis 29. Juli., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

4ft (1.2m) IEC320 C14 to IEC320 C13 18AWG 250V/10A Power Extension Cord,Red

IEC60320 power cords offer a solution to power connectivity problems. With optimal lengths and various colors, they can minimize excess lengths and cord slack between PDUs and active equipment and can identify different devices easily. All kinds of connector types and international standards shall be available to meet multiple application environments.

Spezifikationen
Male
IEC60320 C14
Female
IEC60320 C13
Length
4ft (1.2m)
Color
Red
Gauge
18AWG
Cable Outer Diameter
7.8 ± 0.2mm
Voltage Compability
100-250VAC
Maximum Input Amps
10A
Conductor Material
Oxygen-free Copper
Number of Conductors
3 Wire, Black, White and Green (NACC)
Jacket
SJT (PVC material)
Jacket Temp. Rating
105°C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen

Merkmale

10A/250V Stabile Übertragung

Hervorragende elektrische Leitfähigkeit und Flammschutz sorgen für eine sichere maximale Stromübertragung.

Excellent Conductive Performance

Apply oxygen-free copper conductor with low resistance, which pledges fast conductivity and stable transmission. Environmental PVC insulation and jacket protect the inner conductor from external conditions.

Workmanship of Power Cords

The power cords from FS.com apply precision casting technology to keep high productive efficiency and quality, according with the color harmoniously in the meanwhile.

Nickel plated copper 3-pin plug, which is safe and has better conductivity.

Plays an important role in fixing hardware and plugging stably.

Application in Data Center

Power cord is the ideal solution for powering a network device or connecting to the PDU and computer in a data rack or network wiring closet.

Spezifikationen

4ft (1.2m) IEC320 C14 to IEC320 C13 18AWG 250V/10A Power Extension Cord,Red

IEC60320 power cords offer a solution to power connectivity problems. With optimal lengths and various colors, they can minimize excess lengths and cord slack between PDUs and active equipment and can identify different devices easily. All kinds of connector types and international standards shall be available to meet multiple application environments.

Spezifikationen
Male
IEC60320 C14
Female
IEC60320 C13
Length
4ft (1.2m)
Color
Red
Gauge
18AWG
Cable Outer Diameter
7.8 ± 0.2mm
Voltage Compability
100-250VAC
Maximum Input Amps
10A
Conductor Material
Oxygen-free Copper
Number of Conductors
3 Wire, Black, White and Green (NACC)
Jacket
SJT (PVC material)
Jacket Temp. Rating
105°C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen
Merkmale
10A/250V Stabile Übertragung

Hervorragende elektrische Leitfähigkeit und Flammschutz sorgen für eine sichere maximale Stromübertragung.

Excellent Conductive Performance

Apply oxygen-free copper conductor with low resistance, which pledges fast conductivity and stable transmission. Environmental PVC insulation and jacket protect the inner conductor from external conditions.

Workmanship of Power Cords

The power cords from FS.com apply precision casting technology to keep high productive efficiency and quality, according with the color harmoniously in the meanwhile.

Nickel plated copper 3-pin plug, which is safe and has better conductivity.

Plays an important role in fixing hardware and plugging stably.

Application in Data Center

Power cord is the ideal solution for powering a network device or connecting to the PDU and computer in a data rack or network wiring closet.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

5,90 € (exkl. MwSt.)

7,02 € (inkl. MwSt.)

495 Stk. unterwegs