这款HW SFP-10G-AOC30M兼容SFP+有源光缆是采用SFP+连接器的直连光纤组件,适用于多模光纤(MMF)环境。它符合SFF-8431 MSA标准。与常规光模块和光纤跳线组合相比,它提供了一种经济高效的解决方案,适用于机架内部和相邻机架之间的10Gbps连接。光缆内光学元件完全封闭,避免发生刮伤或破损,大幅提高可靠性,降低维护成本。有源光缆适用于创建1-30m距离的交换机间或交换机至GPU的短链路。
单击打开
15m (49ft) HW SFP-10G-AOC15M 兼容 10G SFP+ 有源光缆
#40297
#40297
¥276.00
FS P/N: SFPP-AO15FS P/N: SFPP-AO15
141 销量
967 评价
1 问答
48件现货 武汉仓, 预计2024年5月17日送达
查看其他库存
运输到 中国大陆
免运费 顺丰速运
测试支持
5 年保修
30 天退货
30 天换货
产品介绍
应用方案
特征概述
用户提问
用户评价
资源下载
HW SFP-10G-AO30M兼容10G SFP+有源光缆 (30m, SFP+至SFP+)
规格参数
HW兼容型号名
SFP-10G-AOC15M
品牌
飞速(FS)
连接器类型
SFP+至SFP+
最大传输速率
10Gbps
线缆类型
光缆
线缆长度
15m (49.21ft)
最小弯曲半径
7.5mm
功耗
<1W
护套材质
OFNP
温度
0至70°C (32至158°F)
协议
SFF-8636, 1xInfiniBand QDR,DDR,SDR, 10G Gigabit 以太网
质保
5年
质量检测
光模块品控体系 Learn more
应用方案
方案 1
方案 2
展开
方案 1
查看产品 方案 2
查看产品 方案 3
查看产品 特征概述
数据中心的10G连接应用
具有1W低功耗、高密度和高速率的特点, SFP+光模块提供了一种普遍的方式让你快速提升到10G传输。
在主机设备中测试以证明互操作性
每个产品都会经过真机检测其兼容性,并进行业务传输的连通性验证,确保稳定运行。
为您的网络提供无缝连接
飞速(FS) BOX 可在线配置 AOC 电缆任一连接器的预设兼容性,以连接思科与 Arista、戴尔、瞻博以及其他品牌混合配置。
中心波长 | 850nm | 850nm |
最小弯曲半径 | 7.5mm | 30mm |
发射器类型 | VCSEL | VCSEL |
接头类型 | SFP+ - SFP+ | SFP+ - SFP+ |
传输距离(最大值) | 1~300m@OM3多模 | 1~300m@OM3多模 |
调制方式 | NRZ | NRZ |
误码率 | 1E-15 | 1E-12 |
工作温度 | 0~70°C (32~158°F) | -40~85°C (-40~185°F) |
协议 | SFF-8636,10GBASE 以太网 | SFF-8431,10GBASE SR 以太网, 光纤通道 |
应用场景 | 10G 以太网 | 10G 工业以太网 |
产品介绍
HW SFP-10G-AO30M兼容10G SFP+有源光缆 (30m, SFP+至SFP+)
这款HW SFP-10G-AOC30M兼容SFP+有源光缆是采用SFP+连接器的直连光纤组件,适用于多模光纤(MMF)环境。它符合SFF-8431 MSA标准。与常规光模块和光纤跳线组合相比,它提供了一种经济高效的解决方案,适用于机架内部和相邻机架之间的10Gbps连接。光缆内光学元件完全封闭,避免发生刮伤或破损,大幅提高可靠性,降低维护成本。有源光缆适用于创建1-30m距离的交换机间或交换机至GPU的短链路。
规格参数
HW兼容型号名
SFP-10G-AOC15M
品牌
飞速(FS)
连接器类型
SFP+至SFP+
最大传输速率
10Gbps
线缆类型
光缆
线缆长度
15m (49.21ft)
最小弯曲半径
7.5mm
功耗
<1W
护套材质
OFNP
温度
0至70°C (32至158°F)
协议
SFF-8636, 1xInfiniBand QDR,DDR,SDR, 10G Gigabit 以太网
质保
5年
质量检测
光模块品控体系 Learn more
应用方案
方案 1
方案 2
展开
方案 1
查看产品 方案 2
查看产品 方案 3
查看产品 特征概述
数据中心的10G连接应用
具有1W低功耗、高密度和高速率的特点, SFP+光模块提供了一种普遍的方式让你快速提升到10G传输。
在主机设备中测试以证明互操作性
每个产品都会经过真机检测其兼容性,并进行业务传输的连通性验证,确保稳定运行。
为您的网络提供无缝连接
飞速(FS) BOX 可在线配置 AOC 电缆任一连接器的预设兼容性,以连接思科与 Arista、戴尔、瞻博以及其他品牌混合配置。
中心波长 | 850nm | 850nm |
最小弯曲半径 | 7.5mm | 30mm |
发射器类型 | VCSEL | VCSEL |
接头类型 | SFP+ - SFP+ | SFP+ - SFP+ |
传输距离(最大值) | 1~300m@OM3多模 | 1~300m@OM3多模 |
调制方式 | NRZ | NRZ |
误码率 | 1E-15 | 1E-12 |
工作温度 | 0~70°C (32~158°F) | -40~85°C (-40~185°F) |
协议 | SFF-8636,10GBASE 以太网 | SFF-8431,10GBASE SR 以太网, 光纤通道 |
应用场景 | 10G 以太网 | 10G 工业以太网 |
用户提问
用户评价
资源下载
¥276.00
48件现货 武汉仓