FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается FTTA-OS2LCDX.
Это изображение касается FTTA-OS2LCDX.
Это изображение касается FTTA-OS2LCDX.
Это изображение касается FTTA-OS2LCDX.
Это изображение касается FTTA-OS2LCDX.
Это изображение касается FTTA-OS2LCDX.
Это изображение касается FTTA-OS2LCDX.
Это изображение касается FTTA-OS2LCDX.
Это изображение касается FTTA-OS2LCDX.
Это изображение касается FTTA-OS2LCDX.
Это изображение касается FTTA-OS2LCDX.
Это изображение касается FTTA-OS2LCDX.

50m (164ft) LC UPC - LC UPC Duplex OS2 SM 7,0 мм LSZH FTTA кабель для внешней прокладки на базовой станции

#97942
#97942

Corning G.657.A1 Бронированное разветвление Наружный Базовая станция LTE/4G/5G

US$53.00
FS P/N: FTTA-OS2LCDX
FS P/N: FTTA-OS2LCDX
Заказы 3.6K
Отзывы 17
Вопросы 13
46 на глобальном складе, 17 май, 2024
30 шт. в пути, 21 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$110.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

Armored LSZH Fiber To The Antenna (FTTA) Patch Cable for Outdoor Applications

FTTA patch cable is designed for high reliability in heavy industrial and harsh environment applications, including fiber to the antenna solution.

Consisting of Corning fiber cable and LC UPC duplex connectors, the cable features superior crush resistance and a high degree of flexibility with the armored tube. Furthermore, the cable features a flame retardant LSZH jacket which is UV stabilized and highly resistant to chemicals commonly found in industrial environments, also suitable for both indoor and outdoor industrial installations.

Описание
Connector Type
LC to LC
Polish Type
UPC to UPC
Fiber Mode
OS2 9/125μm
Wavelength
1310/1550nm
Insertion Loss
≤0.3dB
Return Loss
≥50dB
Fiber Grade
Corning G.657.A1
Min. Bend Radius
20/10D (Dynamic/Static)
Attenuation at 1310nm
0.36 dB/km
Attenuation at 1550nm
0.22 dB/km
Fiber Count
Duplex
Cable Jacket
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Cable Diameter (Outer/Inner)
7.0/2.0mm
Armored Breakout Length (End A/B)
0.03/0.34m
Tensile Strength
200/400N (Long/Short Term)
Crush Resistance
1100/2200N (Long/Short Term)
Operating Temperature
-20~70°C
Storage Temperature
-40~80°C
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Особенности

Corning BIF Ensures Transmission Quality
Industry-leading Corning fiber maintains flexibility and stability to bend in tight corners and twist into hard-to-reach places without sacrificing transmission performance.
Water Resistance
UV Resistance
Wear Resistance
Flame Retardance
Designed for Outdoor Base Station Construction

It's suitable for harsh environments such as fiber-to-the antenna (FTTA) cabling in LTE/4G/5G network, base station and also meets the needs of remote traction.

Armor & Strength Members

They firm the cable and make it more convenient for pulling when installing.

20/10D Min. Bend Radius

The Corning G.657.A1 fiber allows tighter cable bends for slack storage and routing.

200-400N Tensile Strength

The pull-resistant cable prevents breaking and prolongs the service life.

Fiber Count
Duplex / 2 Fibers
Duplex / 2 Fibers
Uniboot / 2 Fibers
Duplex / 2 Fibers
Duplex / 2 Fibers
Duplex / 2 Fibers
Fiber Grade
Corning G.657.A1
Corning G.657.A1
Corning G.657.A1
G.657.A1
G.657.A1
G.657.A2
Jacket
LSZH
PVC
PVC
PVC
PVC
TPU
Cable Diameter
7.0/2.0mm (Outer/Inner)
2.0mm
2.0mm
2.0mm
3.0mm
4.0mm
Insertion Loss
≤0.3dB
≤0.12dB
≤0.2dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Min. Bend Radius
(Fiber Cable)
20/10D
(Dynamic/Static)
10/5D
(Dynamic/Static)
10/5D
(Dynamic/Static)
10/5D
(Dynamic/Static)
10/5D
(Dynamic/Static)
20/10D
(Dynamic/Static)
Operating Temperature
-20~70°C
-20~70°C
-20~70°C
-20~70°C
-25~70°C
-40~85°C
Application
Outdoor, Heavy Industrial
Indoor, High Bandwith and Low-Loss Connections
Indoor, High Density Cabling
Indoor, General Building
Indoor, Hazardous Areas
Outdoor, Harsh Environment
Описание

Armored LSZH Fiber To The Antenna (FTTA) Patch Cable for Outdoor Applications

FTTA patch cable is designed for high reliability in heavy industrial and harsh environment applications, including fiber to the antenna solution.

Consisting of Corning fiber cable and LC UPC duplex connectors, the cable features superior crush resistance and a high degree of flexibility with the armored tube. Furthermore, the cable features a flame retardant LSZH jacket which is UV stabilized and highly resistant to chemicals commonly found in industrial environments, also suitable for both indoor and outdoor industrial installations.

Описание
Connector Type
LC to LC
Polish Type
UPC to UPC
Fiber Mode
OS2 9/125μm
Wavelength
1310/1550nm
Insertion Loss
≤0.3dB
Return Loss
≥50dB
Fiber Grade
Corning G.657.A1
Min. Bend Radius
20/10D (Dynamic/Static)
Attenuation at 1310nm
0.36 dB/km
Attenuation at 1550nm
0.22 dB/km
Fiber Count
Duplex
Cable Jacket
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Cable Diameter (Outer/Inner)
7.0/2.0mm
Armored Breakout Length (End A/B)
0.03/0.34m
Tensile Strength
200/400N (Long/Short Term)
Crush Resistance
1100/2200N (Long/Short Term)
Operating Temperature
-20~70°C
Storage Temperature
-40~80°C
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Corning BIF Ensures Transmission Quality
Industry-leading Corning fiber maintains flexibility and stability to bend in tight corners and twist into hard-to-reach places without sacrificing transmission performance.
Water Resistance
UV Resistance
Wear Resistance
Flame Retardance
Designed for Outdoor Base Station Construction

It's suitable for harsh environments such as fiber-to-the antenna (FTTA) cabling in LTE/4G/5G network, base station and also meets the needs of remote traction.

Armor & Strength Members

They firm the cable and make it more convenient for pulling when installing.

20/10D Min. Bend Radius

The Corning G.657.A1 fiber allows tighter cable bends for slack storage and routing.

200-400N Tensile Strength

The pull-resistant cable prevents breaking and prolongs the service life.

Fiber Count
Duplex / 2 Fibers
Duplex / 2 Fibers
Uniboot / 2 Fibers
Duplex / 2 Fibers
Duplex / 2 Fibers
Duplex / 2 Fibers
Fiber Grade
Corning G.657.A1
Corning G.657.A1
Corning G.657.A1
G.657.A1
G.657.A1
G.657.A2
Jacket
LSZH
PVC
PVC
PVC
PVC
TPU
Cable Diameter
7.0/2.0mm (Outer/Inner)
2.0mm
2.0mm
2.0mm
3.0mm
4.0mm
Insertion Loss
≤0.3dB
≤0.12dB
≤0.2dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Min. Bend Radius
(Fiber Cable)
20/10D
(Dynamic/Static)
10/5D
(Dynamic/Static)
10/5D
(Dynamic/Static)
10/5D
(Dynamic/Static)
10/5D
(Dynamic/Static)
20/10D
(Dynamic/Static)
Operating Temperature
-20~70°C
-20~70°C
-20~70°C
-20~70°C
-25~70°C
-40~85°C
Application
Outdoor, Heavy Industrial
Indoor, High Bandwith and Low-Loss Connections
Indoor, High Density Cabling
Indoor, General Building
Indoor, Hazardous Areas
Outdoor, Harsh Environment

Вопросы и ответы

Отзывы

US$53.00

46 на глобальном складе