MTP-16/MPO-16 очиститель - это высокопроизводительное устройство, разработано для очистки торцевых наконечников разъемов MTP-16 и MPO-16. Экономичное средство для очистки торцов волокна без использования спирта. Это экономит время благодаря эффективной очистке 16 волокон одновременно. Очиститель разъемов MTP-16/MPO-16 разработан для очистки как открытых перемычек, так и разъемов в адаптерах.
![NEOCLEAN-M2 очиститель в один клик для MTP-16/MPO-16 разъёма Это изображение касается ATC-NE-M2.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/fs19lb9qdbv820190814144707.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![NEOCLEAN-M2 очиститель в один клик для MTP-16/MPO-16 разъёма Это изображение касается ATC-NE-M2.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs19dwqr8o5f20190814144707.jpg)
![NEOCLEAN-M2 очиститель в один клик для MTP-16/MPO-16 разъёма Это изображение касается ATC-NE-M2.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs199lq7gils20190814144707.jpg)
![NEOCLEAN-M2 очиститель в один клик для MTP-16/MPO-16 разъёма Это изображение касается ATC-NE-M2.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs19ykjdbi6y20190814144707.jpg)
![NEOCLEAN-M2 очиститель в один клик для MTP-16/MPO-16 разъёма Это изображение касается ATC-NE-M2.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs19gvvele4n20190814144707.jpg)
![NEOCLEAN-M2 очиститель в один клик для MTP-16/MPO-16 разъёма Это изображение касается ATC-NE-M2.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs192picuv4n20190814144707.jpg)
NEOCLEAN-M2 очиститель в один клик для MTP-16/MPO-16 разъёма
NEOCLEAN-M2 MTP-16/MPO-16 Очиститель в один клик (600 раз)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220526/1653535131628ef19b38c931.56253687.jpeg.webp)
Возможность очистки кабельных наконечников с направляющими штифтами или без них.
Возможность очистки кабельных наконечников MTP-16/MPO-16 внутри или снаружи адаптера MTP-16/MPO-16.
Узкая конструкция достигает плотно расположенных адаптеров MPO-16.
Конструкция пружины
Проводить глубокую уборку
MTP-16/MPO-16 Интерфейс
Соответствующий интерфейс и чистка адаптера
Прозрачное окно
Легко проверить состояние ремня очистки
Что касается конструкции пылесоса, его можно разделить на направляющую крышку крышки, наконечник для очистки и корпусную часть, направляющую крышку крышки защищает очиститель от пыли, направляющую крышку используют для очистки разъема, чистящий наконечник можно удлинить для очистки адаптера, очиститель Корпус используется для регулировки положения наконечника в качестве стандартного или расширенного положения.
Многие проблемы в оборудовании оптической связи вызваны загрязнением торцевой поверхности оптического разъема, NEOCLEAN-M2 для 16-core систем отвечает на необходимость очистки торцевой поверхности. В дополнение к адаптерам оптических портов, присоединение крышки позволяет также легко чистить Вилки тоже.
Количество очисток | 600+ раз | 600+ раз | 525+ раз | 525+ раз |
Тип разъёма | MTP®-16 | MTP®-8/12/24 | MTP®-16 | MTP®-8/12/24 |
Польский тип | PC/UPC/APC | PC/UPC/APC | PC/UPC/APC | PC/UPC/APC |
Тип использования | Одноразовый | Одноразовый | Одноразовый | Одноразовый |
A***o
France
O***o
Spain
Q***s
Germany