Модуль 400GBASE-SR8 поддерживает длину линии связи до 100 м по многомодовому волокну (MMF) с разъемом MTP/MPO-16.Он соответствует стандарту IEEE 802.3bs и стандарту 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4. Сигнал 400G Ethernet передается по восьми длинам волн. Мультиплексирование и демультиплексирование восьми длин волн управляются внутри устройства.
![Общий совместимый 400GBASE-SR8 QSFP-DD PAM4 модуль 850 нм 100 м DOM Это изображение касается QDD-SR8-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202401191534199ycvdg.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Общий совместимый 400GBASE-SR8 QSFP-DD PAM4 модуль 850 нм 100 м DOM Это изображение касается QDD-SR8-400G.](https://resource.fs.com/images/20231111100355gz0iej.jpg)
![Общий совместимый 400GBASE-SR8 QSFP-DD PAM4 модуль 850 нм 100 м DOM Это изображение касается QDD-SR8-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401191534199ycvdg.jpg)
![Общий совместимый 400GBASE-SR8 QSFP-DD PAM4 модуль 850 нм 100 м DOM Это изображение касается QDD-SR8-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240119153419fjbzcn.jpg)
![Общий совместимый 400GBASE-SR8 QSFP-DD PAM4 модуль 850 нм 100 м DOM Это изображение касается QDD-SR8-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230918100857mqte4k.jpg)
![Общий совместимый 400GBASE-SR8 QSFP-DD PAM4 модуль 850 нм 100 м DOM Это изображение касается QDD-SR8-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309181032057dh3gv.jpg)
![Общий совместимый 400GBASE-SR8 QSFP-DD PAM4 модуль 850 нм 100 м DOM Это изображение касается QDD-SR8-400G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/93264.E.jpg)
Общий совместимый 400GBASE-SR8 QSFP-DD PAM4 модуль 850 нм 100 м DOM
Hot #93264
Hot #93264
US$199.00
FS P/N: QDD-SR8-400GFS P/N: QDD-SR8-400G
Заказы
482
Отзывы 19
Вопросы 20
Transceiver Models:
124 на глобальном складе, 12 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Общий совместимый 400GBASE-SR8 QSFP-DD PAM4 модуль 850nm 100m DOM (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)
Описание
Артикул
QDD-SR8-400G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP-DD
Макс. скорость передачи данных
400 Гбит/с
Длина волны
850 нм
Макс. расстояние передачи
70 м при OM3/100 м при OM4
Разъём
MTP/MPO-16 (APC)
Тип волокна
MMF
Тип передатчика
VCSEL 850 нм
Тип приёмника
PIN
Мощность TX
-6~4 дБм
Чувствительность приёмника
<-7.9 дБм
Бюджет мощности
1.9 дБ
Перегрузка приёмника
4 дБм
Потребляемая мощность
≤10 Вт
Коэффициент экстинкции
3 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
TX и RX
Хост FEC
Поддержка
Протоколы
IEEE 802.3cd, QSFP-DD MSA, CMIS 5.0
Гарантия
5 лет
Система контроля качества
Система контроля качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211029/1635493548617ba6ac409921.02219548.jpeg.webp)
Особенности
Центральная длина волны | 850 нм | 850 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм |
Разъём | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 из 12 волокон | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 из 12 волокон | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 из 12 волокон |
Длина кабеля (макс.) | 70m/100m@MMF (with Host FEC) | 100m@MMF (with Host FEC) | 500m@SMF (with Host FEC) | 500m@SMF (with Host FEC) | 2km@SMF (with Host FEC) | 2km@SMF (with Host FEC) |
Модуляция | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Broadcom 7 нм DSP | Broadcom 7 нм DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Потребляемая мощность | ≤10 Вт | ≤12 Вт | ≤10 Вт | ≤10 Вт | ≤12 Вт | ≤12 Вт |
Тип передатчика | VCSEL | VCSEL | DFB | DFB | CWDM EML | EML |
Протоколы | QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd | OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs |
Применение | ЦОД 400G to 8x50G Breakout | ЦОД 400G to 8x50G Breakout | ЦОД 800G to 2x400G Breakout 400G to 4x100G Breakout | ЦОД 800G to 2x400G Breakout 400G to 4x100G Breakout | ЦОД | ЦОД |
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (20)Specification (4)Compatibility (3)Application (1)Connection (1)Connectors (1)Modulation (1)Nexus Series (1)Optical Signal (1)Package (1)Ports (1)Power Consumption (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
19
0
0
0
0
S***r
United States
November 10, 2023
The brand reached out to provide guidance after purchase. Exceeding expectations, the first trial was a success right.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0E***s
United States
November 02, 2023
It's a rare find to come across something both affordable and of such high quality. The detailing of FS's packaging is unexpectedly exquisite.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0C***s
Canada
May 30, 2023
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели