Кабели питания IEC60320 предлагают решение проблем с подключением к источнику питания. Оптимальная длина и различные цвета позволяют минимизировать избыточную длину и провисание кабеля между PDU и активным оборудованием, а также легко идентифицировать различные устройства. Доступны все типы разъёмов и международные стандарты для соответствия различным средам применения.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
6ft (1.8m) шнур питания IEC 320 C14 - IEC 320 C13, 250В/10А 18AWG, синий
6ft (1.8m) IEC320 C14 - IEC320 C13 18AWG 250 В/10 А удлинитель питания, синий
Решение для применения
Особенности
Отличная электропроводность и огнестойкий класс надёжно обеспечивают максимальную передачу тока.
Проводник из чистой меди
Используется проводник из чистой меди с лучшей электропроводностью и теплопроводностью.
Оболочка SJT
Соответствует классу огнестойкости VW-1, снижает износ кабеля для безопасной передачи.
Изоляция из ПВХ
Максимальная защита проводников из чистой меди от воздействия внешней среды.
Удлинитель питания предназначен для питания сетевого устройства или расширения силового соединения между сервером и ИБП или PDU, и использует разные цвета для обозначения путей питания в ЦОД.
6ft (1.8m) IEC320 C14 - IEC320 C13 18AWG 250 В/10 А удлинитель питания, синий
Кабели питания IEC60320 предлагают решение проблем с подключением к источнику питания. Оптимальная длина и различные цвета позволяют минимизировать избыточную длину и провисание кабеля между PDU и активным оборудованием, а также легко идентифицировать различные устройства. Доступны все типы разъёмов и международные стандарты для соответствия различным средам применения.
Отличная электропроводность и огнестойкий класс надёжно обеспечивают максимальную передачу тока.
Проводник из чистой меди
Используется проводник из чистой меди с лучшей электропроводностью и теплопроводностью.
Оболочка SJT
Соответствует классу огнестойкости VW-1, снижает износ кабеля для безопасной передачи.
Изоляция из ПВХ
Максимальная защита проводников из чистой меди от воздействия внешней среды.
Удлинитель питания предназначен для питания сетевого устройства или расширения силового соединения между сервером и ИБП или PDU, и использует разные цвета для обозначения путей питания в ЦОД.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$6.90