FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается AI.
Это изображение касается AI.
Это изображение касается AI.
Это изображение касается AI.
Это изображение касается AI.
Это изображение касается AI.
Это изображение касается AI.
Это изображение касается AI.
Это изображение касается AI.
Это изображение касается AI.

Arista Networks Compatible QSFP-DD 400GBASE-SR4 PAM4 850nm 100m DOM MPO-12/APC MMF Optical Transceiver Module, Support 2 x 200G-SR and 4 x 100G-SR

New #226579
New #226579

Maxlinear VCSEL ≤8W MPO-12 MMF

US$659.00
FS P/N: QDD-SR4-400G
FS P/N: QDD-SR4-400G
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 22 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

Cisco Compatible 400GBASE-SR4 QSFP-DD PAM4 Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO-12, DOM)

The 400GBASE-SR8 module, MTP/MPO-12 connector, up to 100m over parallel OM4 multi-mode fiber. It is compliant to IEEE 802.3bs protocol and 400GAUI-8 standard.
The 400 Gigabit Ethernet signal is carried over four parallel lanes by one wavelength per lane. It can support 2 x 200G-SR and 4 x 100G-SR.

Specifications
Part Number
QDD-SR4-400G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD
Max Data Rate
400Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
60m@OM3/100m@OM4
Connector
MTP/MPO-12 APC
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL 850nm
Receiver Type
PIN
TX Power
-4.6~4dBm
RX Power
-6.3~4dBm
Powerbudget
1.7dB
Modulation
8x 50G PAM4
Power Consumption
≤8W
Extinction Ratio
2.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
DSP
TX and RX
Inbuilt FEC
Support
Core Size
50/125µm
Packaging Technology
COB
Protocols
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, IEEE 802.3db,CMIS rev 5.2
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.

Особенности

Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
TDECQ Test
4.4dB
Bit Error Rate Test
BER 2.4E-4
Temperature Test
0~70°C
products/226577.html
QDD-SR4-400G
products/110530.html
QDD-SR8-400G
products/199401.html
QDD-SR4.2-400G
products/105875.html
QDD-FR4-400G
Center Wavelength
850nm
850nm
850nm
1310nm
Connector
MTP/MPO-12 APC
MTP/MPO-16 APC
MTP/MPO-12 UPC
Duplex LC UPC
Cable Distance (Max.)
60m/100m@MMF
70m/100m@MMF
70m/150m@MMF
2km@SMF
Modulation
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 53.125G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Maxlinear
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Power Consumption
≤8W
≤10W
≤12W
≤10W
Transmitter Type
VCSEL
VCSEL
VCSEL
CWDM EML
Packaging Technology
COB
COB
COB
COB
Protocols
QSFP-DD MSA, CMIS rev 5.2, IEEE 802.3bs, IEEE 802.3db
QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0. OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd
QSFP-DD MSA, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1. OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
Application
Data Center
400G to 2x 200G Breakout
400G to 4x 100G Breakout"
Data Center
400G to 8x 50G Breakout
Data Center
400G to 4x 100G Breakout
Data Center
Описание

Cisco Compatible 400GBASE-SR4 QSFP-DD PAM4 Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO-12, DOM)

The 400GBASE-SR8 module, MTP/MPO-12 connector, up to 100m over parallel OM4 multi-mode fiber. It is compliant to IEEE 802.3bs protocol and 400GAUI-8 standard.
The 400 Gigabit Ethernet signal is carried over four parallel lanes by one wavelength per lane. It can support 2 x 200G-SR and 4 x 100G-SR.

Specifications
Part Number
QDD-SR4-400G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD
Max Data Rate
400Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
60m@OM3/100m@OM4
Connector
MTP/MPO-12 APC
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL 850nm
Receiver Type
PIN
TX Power
-4.6~4dBm
RX Power
-6.3~4dBm
Powerbudget
1.7dB
Modulation
8x 50G PAM4
Power Consumption
≤8W
Extinction Ratio
2.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
DSP
TX and RX
Inbuilt FEC
Support
Core Size
50/125µm
Packaging Technology
COB
Protocols
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, IEEE 802.3db,CMIS rev 5.2
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
TDECQ Test
4.4dB
Bit Error Rate Test
BER 2.4E-4
Temperature Test
0~70°C
products/226577.html
QDD-SR4-400G
products/110530.html
QDD-SR8-400G
products/199401.html
QDD-SR4.2-400G
products/105875.html
QDD-FR4-400G
Center Wavelength
850nm
850nm
850nm
1310nm
Connector
MTP/MPO-12 APC
MTP/MPO-16 APC
MTP/MPO-12 UPC
Duplex LC UPC
Cable Distance (Max.)
60m/100m@MMF
70m/100m@MMF
70m/150m@MMF
2km@SMF
Modulation
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 53.125G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Maxlinear
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Power Consumption
≤8W
≤10W
≤12W
≤10W
Transmitter Type
VCSEL
VCSEL
VCSEL
CWDM EML
Packaging Technology
COB
COB
COB
COB
Protocols
QSFP-DD MSA, CMIS rev 5.2, IEEE 802.3bs, IEEE 802.3db
QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0. OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd
QSFP-DD MSA, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1. OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
Application
Data Center
400G to 2x 200G Breakout
400G to 4x 100G Breakout"
Data Center
400G to 8x 50G Breakout
Data Center
400G to 4x 100G Breakout
Data Center

Вопросы и ответы

Отзывы

US$659.00

Задержка поставки