The 400GBASE-SR8 module, MTP/MPO-12 connector, up to 100m over parallel OM4 multi-mode fiber. It is compliant to IEEE 802.3bs protocol and 400GAUI-8 standard.
The 400 Gigabit Ethernet signal is carried over four parallel lanes by one wavelength per lane. It can support 2 x 200G-SR and 4 x 100G-SR.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Cisco Compatible QSFP-DD 400GBASE-SR4 PAM4 850nm 100m DOM MPO-12/APC MMF Optical Transceiver Module, Support 2 x 200G-SR and 4 x 100G-SR
New #226577
New #226577
US$659.00
FS P/N: QDD-SR4-400GFS P/N: QDD-SR4-400G
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Transceiver Models:
Задержка поставки, Ship by 22 июл, 2024
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
Cisco Compatible 400GBASE-SR4 QSFP-DD PAM4 Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO-12, DOM)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Описание
Cisco Compatible 400GBASE-SR4 QSFP-DD PAM4 Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO-12, DOM)
The 400GBASE-SR8 module, MTP/MPO-12 connector, up to 100m over parallel OM4 multi-mode fiber. It is compliant to IEEE 802.3bs protocol and 400GAUI-8 standard.
The 400 Gigabit Ethernet signal is carried over four parallel lanes by one wavelength per lane. It can support 2 x 200G-SR and 4 x 100G-SR.
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$659.00
Задержка поставки