The 800GBASE-SR8 OSFP Optical Transceiver Module is designed for 800GBASE Ethernet throughput up to 100m over OM4 multimode fiber (MMF) using a wavelength of 850nm via a MTP/MPO-16 connector. This transceiver is compliant with IEEE P802.3ck, OSFP MSA. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is suitable for 800G Ethernet and Data Center application.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Customized 800GBASE-SR8 OSFP PAM4 850nm 100m DOM MTP/MPO-16 APC MMF Optical Transceiver Module, Finned Top
#212587
#212587
US$999.00
FS P/N: OSFP-SR8-800GFS P/N: OSFP-SR8-800G
Заказы 0
Отзыв 0
Вопросы 3
Совместимые бренды:
NVIDIA (InfiniBand)
Артикул оборудования:
Услуга о этикеткой:
Задержка поставки, Ship by 25 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
5 года гарантии
Описание
Решение для применения
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
800GBASE-SR8 OSFP Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO-16, DOM, Finned Top)
Specifications
Part Number
OSFP800-SR8-B1
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP
Max Data Rate
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
60m@OM3/100m@OM4
Connector
MTP/MPO-16 APC
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PD
TX Power
-4.6~4dBm
Minimum Receiver Power
-6.4dBm
Powerbudget
1.8dB
Receiver Overload
4dBm
Power Consumption
≤14W
Extinction Ratio
>2.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
Yes
Protocols
OSFP MSA 5.0, CMIS 5.1
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
800G-to-800G links for Switch-to-Switch
800G-to-800G links for Switch-to-Switch
Посмотреть товары Особенности
Leading Performance and Quality for 800G
Built-in Broadcom DSP Chip, the OSFP transceiver offers high-speed, and low-power in 800G links.
Broadcom 7nm DSP Chip
Stable Transmission
≤14W
Low Power Consumption
VCSEL Laser
Ensure Production
Center Wavelength | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm |
Connector | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | Dual LC Duplex |
Cable Distance (Max.) | 100m | 500m | 2km | 2km |
Modulation | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Transmitter Type | VCSEL | EML | EML | EML |
Packaging Technology | COB (Chip on Board) Packaging | COB (Chip on Board) Packaging | COB (Chip on Board) Packaging | COB (Chip on Board) Packaging |
Chip | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP Chip |
Power Consumption | ≤14W | ≤16.5W | ≤16.5W | ≤16.5W |
Application | Ethernet Data Center 800G to 800G | Ethernet Data Center 800G to 800G 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet Data Center 800G to 800G 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet Data Center 800G to 800G 800G to 2x400G Breakout |
Описание
800GBASE-SR8 OSFP Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO-16, DOM, Finned Top)
The 800GBASE-SR8 OSFP Optical Transceiver Module is designed for 800GBASE Ethernet throughput up to 100m over OM4 multimode fiber (MMF) using a wavelength of 850nm via a MTP/MPO-16 connector. This transceiver is compliant with IEEE P802.3ck, OSFP MSA. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is suitable for 800G Ethernet and Data Center application.
Specifications
Part Number
OSFP800-SR8-B1
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP
Max Data Rate
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
60m@OM3/100m@OM4
Connector
MTP/MPO-16 APC
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PD
TX Power
-4.6~4dBm
Minimum Receiver Power
-6.4dBm
Powerbudget
1.8dB
Receiver Overload
4dBm
Power Consumption
≤14W
Extinction Ratio
>2.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
Yes
Protocols
OSFP MSA 5.0, CMIS 5.1
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
800G-to-800G links for Switch-to-Switch
800G-to-800G links for Switch-to-Switch
Посмотреть товары Особенности
Leading Performance and Quality for 800G
Built-in Broadcom DSP Chip, the OSFP transceiver offers high-speed, and low-power in 800G links.
Broadcom 7nm DSP Chip
Stable Transmission
≤14W
Low Power Consumption
VCSEL Laser
Ensure Production
Center Wavelength | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm |
Connector | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | Dual LC Duplex |
Cable Distance (Max.) | 100m | 500m | 2km | 2km |
Modulation | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Transmitter Type | VCSEL | EML | EML | EML |
Packaging Technology | COB (Chip on Board) Packaging | COB (Chip on Board) Packaging | COB (Chip on Board) Packaging | COB (Chip on Board) Packaging |
Chip | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP Chip |
Power Consumption | ≤14W | ≤16.5W | ≤16.5W | ≤16.5W |
Application | Ethernet Data Center 800G to 800G | Ethernet Data Center 800G to 800G 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet Data Center 800G to 800G 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet Data Center 800G to 800G 800G to 2x400G Breakout |
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$999.00
Задержка поставки