Модуль SFP обеспечивает пропускную способность 1000Base-BX на расстоянии до 160 км по одномодовому волокну (SMF) с использованием длин волн 1550 нм-TX/1490 нм-RX через симплексные разъёмы LC.Это двунаправленное устройство должно использоваться с другим модулей или сетевым оборудованием с дополнительными длинами волн. Благодаря низкому энергопотреблению и высокой скорости этот модуль SFP-GE-BX160-l идеально подходит для Fast Ethernet, телекоммуникаций и ЦОД.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
1000BASE-BX-D модуль SFP WDM (BiDi) 1550nm-TX/1490nm-RX 160km DOM Simplex LC SMF для коммутотаров FS
1000BASE-BX SFP модуль для коммутотаров FS (SMF, 1550 нм-TX/1490 нм-RX, 160 км, LC, DOM)
SFF-8472
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Решение для применения
Особенности
Модули BIDI SFP с низким энергопотреблением представляют собой экономичное решение за счет использования одноволоконного решения для применения Gigabit Ethernet.
1000BASE-BX SFP модуль для коммутотаров FS (SMF, 1550 нм-TX/1490 нм-RX, 160 км, LC, DOM)
Модуль SFP обеспечивает пропускную способность 1000Base-BX на расстоянии до 160 км по одномодовому волокну (SMF) с использованием длин волн 1550 нм-TX/1490 нм-RX через симплексные разъёмы LC.Это двунаправленное устройство должно использоваться с другим модулей или сетевым оборудованием с дополнительными длинами волн. Благодаря низкому энергопотреблению и высокой скорости этот модуль SFP-GE-BX160-l идеально подходит для Fast Ethernet, телекоммуникаций и ЦОД.
SFF-8472
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Модули BIDI SFP с низким энергопотреблением представляют собой экономичное решение за счет использования одноволоконного решения для применения Gigabit Ethernet.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$99.00