Cat6 UTP patch cable features 24AWG unshielded twisted pair stranded copper cable with a high performance modular plug at each end. Snagless design protects the locking clips on the RJ45 connectors from being damaged or snapped off during installation.
It exceeds the performance of the Cat6 Ethernet network cable standard and offers the cost-effective solution for indoor Gigabit Ethernet data center applications, supporting up to 1000Mbps and 550MHz within 100 meters of cable.
![5ft (1.5m) Cat6 Snagless Unshielded (UTP) PVC CM Ethernet Network Patch Cable, Black, 10pcs/pack Это изображение касается C6UTPSGPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230708104349pg9opi.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![5ft (1.5m) Cat6 Snagless Unshielded (UTP) PVC CM Ethernet Network Patch Cable, Black, 10pcs/pack Это изображение касается C6UTPSGPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230708104349pg9opi.jpg)
![5ft (1.5m) Cat6 Snagless Unshielded (UTP) PVC CM Ethernet Network Patch Cable, Black, 10pcs/pack Это изображение касается C6UTPSGPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230703151644lfnawm.jpg)
![5ft (1.5m) Cat6 Snagless Unshielded (UTP) PVC CM Ethernet Network Patch Cable, Black, 10pcs/pack Это изображение касается C6UTPSGPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/64188.C.jpg)
![5ft (1.5m) Cat6 Snagless Unshielded (UTP) PVC CM Ethernet Network Patch Cable, Black, 10pcs/pack Это изображение касается C6UTPSGPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71848.B.jpg)
![5ft (1.5m) Cat6 Snagless Unshielded (UTP) PVC CM Ethernet Network Patch Cable, Black, 10pcs/pack Это изображение касается C6UTPSGPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71848.C.jpg)
![5ft (1.5m) Cat6 Snagless Unshielded (UTP) PVC CM Ethernet Network Patch Cable, Black, 10pcs/pack Это изображение касается C6UTPSGPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70636.D.jpg)
5ft (1.5m) Cat6 Snagless Unshielded (UTP) PVC CM Ethernet Network Patch Cable, Black, 10pcs/pack
Cat6 Snagless Unshielded (UTP) Ethernet Network Patch Cable, 24AWG, 1000Base-T
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221028180501reru44.jpg)
RJ45 modular plug, PVC Jacket and strain relief boot to increase the service life of the cable.
RJ45 Modular Plug
Modular plug enhances the stability of the network connection.
PVC Jacket
PVC Jacket has good flame retardant performance.
Strain Relief Boot
The boot increases the friction for plugging and unplugging.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231204102832imf15m.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231204110213saequr.jpg)
100% Fluke Patch Cord Test confidence that each patch cord delivers specified performance.
G***z
United States