Cat6 UTP patch cable features 24AWG unshielded twisted pair stranded copper cable with a high performance modular plug at each end. Snagless design protects the locking clips on the RJ45 connectors from being damaged or snapped off during installation.
It exceeds the performance of the Cat6 Ethernet network cable standard and offers the cost-effective solution for indoor Gigabit Ethernet data center applications, supporting up to 1000Mbps and 550MHz within 100 meters of cable.
![5ft (1.5m) Cat6 Snagless Unshielded (UTP) PVC CM Ethernet Network Patch Cable, Gray, 10pcs/pack Это изображение касается C6UTPSGPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230708103659g7piti.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![5ft (1.5m) Cat6 Snagless Unshielded (UTP) PVC CM Ethernet Network Patch Cable, Gray, 10pcs/pack Это изображение касается C6UTPSGPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230708103659g7piti.jpg)
![5ft (1.5m) Cat6 Snagless Unshielded (UTP) PVC CM Ethernet Network Patch Cable, Gray, 10pcs/pack Это изображение касается C6UTPSGPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230703150333d0ifp3.jpg)
![5ft (1.5m) Cat6 Snagless Unshielded (UTP) PVC CM Ethernet Network Patch Cable, Gray, 10pcs/pack Это изображение касается C6UTPSGPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/64188.B.jpg)
![5ft (1.5m) Cat6 Snagless Unshielded (UTP) PVC CM Ethernet Network Patch Cable, Gray, 10pcs/pack Это изображение касается C6UTPSGPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71842.B.jpg)
![5ft (1.5m) Cat6 Snagless Unshielded (UTP) PVC CM Ethernet Network Patch Cable, Gray, 10pcs/pack Это изображение касается C6UTPSGPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71842.C.jpg)
![5ft (1.5m) Cat6 Snagless Unshielded (UTP) PVC CM Ethernet Network Patch Cable, Gray, 10pcs/pack Это изображение касается C6UTPSGPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70634.D.jpg)
5ft (1.5m) Cat6 Snagless Unshielded (UTP) PVC CM Ethernet Network Patch Cable, Gray, 10pcs/pack
#186213
#186213
US$36.00
FS P/N: C6UTPSGPVC-10PKFS P/N: C6UTPSGPVC-10PK
Заказы 8
Отзыв 1
Вопрос 1
Задержка поставки, Ship by 08 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Cat6 Snagless Unshielded (UTP) Ethernet Network Patch Cable, 24AWG, 1000Base-T
Specifications
Cable Type
Cat6 Snagless
Shielding Type
Unshielded (U/UTP)
Cable Jacket
PVC CM (Round)
Length
5ft (1.5m) (Including Plugs)
Data Rate Support
1000Base-T and Maximum to 10GBase-T
Maximum (Tested) Frequency
550MHz
Conductor Type
Stranded Pure Bare Copper
Connectors
RJ45 (Male)
Gauge (AWG)
24 (7/0.20mm)
Cable Outer Diameter (mm)
6.1 ± 0.4
PoE Compatibility
PoE/PoE+/PoE++
Wire Scheme
T568B, Straight
Operating Temperature
-20 to +75°C (-4 to 167°F)
Installation Temperature
-10 to +50°C (14 to 122°F)
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
Patch Cables Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221028180857av3h0a.jpg)
Особенности
550MHz Stable Transmission
550MHz Maxdimum Frequency and 1000-T Ethemnet speod allow more relable data transmission.
Gold-plated Connectors
Stable Transmission
Pure Copper Conductors
Less Signal Loss
Stranded 4 Twisted Pairs
Anti-electromagnetic Interference
Triple Protection of Patch Cables
RJ45 modular plug, PVC Jacket and strain relief boot to increase the service life of the cable.
RJ45 Modular Plug
Modular plug enhances the stability of the network connection.
PVC Jacket
PVC Jacket has good flame retardant performance.
Strain Relief Boot
The boot increases the friction for plugging and unplugging.
PoE Connectivity for Enterprise
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231204101501mxuj02.jpg)
Color-Coding Cables for Quick Visual Identification
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202312041057513uo7z6.jpg)
Fluke Networks-Cable Testing
100% Fluke Patch Cord Test confidence that each patch cord delivers specified performance.
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
1
0
0
0
0
G***z
United States
April 01, 2023
Thank you for the follow up email. The shopping experience is great, your website is well designed and easy to search through a great choice of quality products.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели