Модуль 400GBASE-LR4 поддерживает длину канала до 10 км через SMF с дуплексным разъемом LC. Этот трансивер соответствует стандартам QSFP112 MSA, CMIS 5.2 Interface и 400GAUI-4. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Он подходит для применения Ethernet 400G и ЦОД.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Общий совместимый 400GBASE-LR4 QSFP112 PAM4 модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF
#185941
#185941
US$1,899.00
FS P/N: QSFP112-LR4-400GFS P/N: QSFP112-LR4-400G
Заказы 11
Отзывы 2
Вопросы 3
Transceiver Models:
Задержка поставки, Ship by 15 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
Общий совместимый 400GBASE-LR4 QSFP112 модуль (SMF, 1310 нм, 10 км, Duplex LC, DOM)
Описание
Артикул
QSFP112-LR4-400G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP112
Макс. скорость передачи данных
425 Гбит/с (4x106.25Gb/s)
Длина волны
1310 нм
Максимальное расстояние кабеля
10 км
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приемника
PD
TX Мощность
-2.7~5.1 дБм
Минимальная мощность приемника
-6.8 дБм
Потребляемая мощность
≤8,5 Вт
Коэффициент вымирания
>3,5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR
TX и RX
Встроенный FEC
Нет
Протоколы
IEEE 802.3cu, OIF-CEI-112G-VSR-PAM4, CMIS Rev 5.2, QSFP-112 MSA
Гарантия
5 лет
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
400G to 400G
400G to 400G
Посмотреть товары Особенности
Лучшая производительность и качество для 400G
Встроенный чип Marvell, модуль QSFP112 обеспечивает высокую скорость и низкое энергопотребление в каналах 400G.
Чип Marvell
Стабильная передача
≤8,5 Вт
Низкое энергопотребление
400 Гбит/с
Высокая пропускная способность
Центральная длина волны | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм |
Разъём | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 из 12 используемых волокон) |
Длина кабеля (макс.) | 10 км@SMF | 10 км@SMF | 10 км@SMF | 10 км@SMF | 10 км@SMF |
Модуляция | 4x 106.25G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Marvell DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Потребляемая мощность | ≤8,5 Вт | ≤14 Вт | ≤12 Вт | ≤14 Вт | ≤10 Вт |
Тип передатчика | EML | EML | CWDM EML | LWDM EML | EML |
Технология монтажа микросхем | COB | BOX | COB | BOX | COB |
Протоколы | IEEE 802.3cu, OIF-CEI-112G-VSR-PAM4, CMIS Rev 5.2, QSFP-112 MSA | OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu |
Применение | 400G Ethernet ЦОД | ЦОД | ЦОД | ЦОД | ЦОД 400G to 4x100G Breakout |
Описание
Общий совместимый 400GBASE-LR4 QSFP112 модуль (SMF, 1310 нм, 10 км, Duplex LC, DOM)
Модуль 400GBASE-LR4 поддерживает длину канала до 10 км через SMF с дуплексным разъемом LC. Этот трансивер соответствует стандартам QSFP112 MSA, CMIS 5.2 Interface и 400GAUI-4. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Он подходит для применения Ethernet 400G и ЦОД.
Описание
Артикул
QSFP112-LR4-400G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP112
Макс. скорость передачи данных
425 Гбит/с (4x106.25Gb/s)
Длина волны
1310 нм
Максимальное расстояние кабеля
10 км
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приемника
PD
TX Мощность
-2.7~5.1 дБм
Минимальная мощность приемника
-6.8 дБм
Потребляемая мощность
≤8,5 Вт
Коэффициент вымирания
>3,5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR
TX и RX
Встроенный FEC
Нет
Протоколы
IEEE 802.3cu, OIF-CEI-112G-VSR-PAM4, CMIS Rev 5.2, QSFP-112 MSA
Гарантия
5 лет
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
400G to 400G
400G to 400G
Посмотреть товары Особенности
Лучшая производительность и качество для 400G
Встроенный чип Marvell, модуль QSFP112 обеспечивает высокую скорость и низкое энергопотребление в каналах 400G.
Чип Marvell
Стабильная передача
≤8,5 Вт
Низкое энергопотребление
400 Гбит/с
Высокая пропускная способность
Центральная длина волны | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм |
Разъём | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 из 12 используемых волокон) |
Длина кабеля (макс.) | 10 км@SMF | 10 км@SMF | 10 км@SMF | 10 км@SMF | 10 км@SMF |
Модуляция | 4x 106.25G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Marvell DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Потребляемая мощность | ≤8,5 Вт | ≤14 Вт | ≤12 Вт | ≤14 Вт | ≤10 Вт |
Тип передатчика | EML | EML | CWDM EML | LWDM EML | EML |
Технология монтажа микросхем | COB | BOX | COB | BOX | COB |
Протоколы | IEEE 802.3cu, OIF-CEI-112G-VSR-PAM4, CMIS Rev 5.2, QSFP-112 MSA | OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu |
Применение | 400G Ethernet ЦОД | ЦОД | ЦОД | ЦОД | ЦОД 400G to 4x100G Breakout |
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$1,899.00
Задержка поставки