Высокопроизводительный патч-кабель Cat6 S/FTP представляет собой экранированный медный кабель с витой парой 26AWG с высокопроизводительным модульным штекером на каждом конце. Конструкция без зацепов защищает фиксирующие зажимы на разъемах RJ45 от повреждения или отрыва во время установки. Он превосходит по производительности стандарт сетевого кабеля Cat6 Ethernet и предлагает экономичное решение для внутренних центров обработки данных Gigabit Ethernet, поддерживая скорости 1000 Мбит/с и 550 МГц в пределах 100 метров от кабеля.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
3ft (0.9m) Cat6 экранированный (S/FTP) сетевой патч-корд Ethernet LSZH, чёрный
Cat6 экранированный (S/FTP) сетевой патч-корд Ethernet LSZH, 26AWG, 1000Base-T
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Модульная вилка RJ45, оболочка из ПВХ и компенсатор натяжения для увеличения срока службы кабеля.
Модульная вилка RJ45
Модульная вилка повышает стабильность сетевого соединения.
PVC CM Jacket
PVC CM Jacket обладает хорошими огнезащитными характеристиками..
Ботинок для снятия напряжения
Ботинок увеличивает трение при подключении и отсоединении.
100% тестирование патч-кордов Fluke уверенность в том, что каждый патч-корд обеспечивает определенную производительность.
K***n
United States
S***n
United States