Модуль QSFP28, совместимый с Juniper, обеспечивает пропускную способность 100GBase-BX на расстоянии до 30 км по одномодовому оптоволокну (SMF) с использованием длины волны 1309,14 нм-Tx/1304,58 нм-Rx через разъём LC. Это двунаправленное устройство должно использоваться с другим модулей или сетевым устройством, имеющим дополняющие длины волн.Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, для обеспечения доступа к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в применениях 100G Ethernet.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
100GBASE-BX30 QSFP28 1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx 30km, Juniper совместимый
Juniper совместимый 100GBASE-BX30 QSFP28 модуль для Ethernet (SMF, 1309.14 нм-Tx/1304.58 нм-Rx, 30 км, Simplex LC, DOM)
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Решение для применения
Особенности
Модуль QSFP28 с низким энергопотреблением 4,5 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи данных до 100 Гбит/с.
Центральная длина волны | 1309.14 нм/1304.58 нм | 1271 нм/1331 нм | 1280 нм/1310 нм |
Разъём | Simplex LC | Simplex LC | Simplex LC |
Длина кабеля (макс.) | 30km | 10 км | 20 км |
Модуляция | 2x53.125G PAM4 | 4x26.56G NRZ | 4x25G NRZ |
Типичная потребляемая мощность | ≤4,5 Вт | ≤4 Вт | ≤5W |
Тип передатчика | EML | DFB | DFB |
Протоколы | 100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA |
Применение | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet |
Видео
Juniper совместимый 100GBASE-BX30 QSFP28 модуль для Ethernet (SMF, 1309.14 нм-Tx/1304.58 нм-Rx, 30 км, Simplex LC, DOM)
Модуль QSFP28, совместимый с Juniper, обеспечивает пропускную способность 100GBase-BX на расстоянии до 30 км по одномодовому оптоволокну (SMF) с использованием длины волны 1309,14 нм-Tx/1304,58 нм-Rx через разъём LC. Это двунаправленное устройство должно использоваться с другим модулей или сетевым устройством, имеющим дополняющие длины волн.Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, для обеспечения доступа к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в применениях 100G Ethernet.
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Модуль QSFP28 с низким энергопотреблением 4,5 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи данных до 100 Гбит/с.
Центральная длина волны | 1309.14 нм/1304.58 нм | 1271 нм/1331 нм | 1280 нм/1310 нм |
Разъём | Simplex LC | Simplex LC | Simplex LC |
Длина кабеля (макс.) | 30km | 10 км | 20 км |
Модуляция | 2x53.125G PAM4 | 4x26.56G NRZ | 4x25G NRZ |
Типичная потребляемая мощность | ≤4,5 Вт | ≤4 Вт | ≤5W |
Тип передатчика | EML | DFB | DFB |
Протоколы | 100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA |
Применение | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet |
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$1,899.00