Используя 4-мегапиксельную CMOS-матрицу с прогрессивной разверткой и фиксированным объективом 4,0 мм, сетевая камера может обеспечить профессиональное решение для наблюдения и обеспечения безопасности с высоким разрешением. Благодаря инфракрасному диапазону до 30 м (98 футов) камера также может передавать четкое видео ночью. Разработанный для использования внутри и вне помещений, он защищен от атмосферных воздействий IP67 и идеально подходит для дома, магазина и других предприятий МСП.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
IPC501-2X4M-B, 4-мегапиксельная полноцветная широкоугольная цилиндрическая сетевая камера Super HD со встроенным микрофоном, защищенная от непогоды сетевая камера PoE со степенью защиты IP67 и фиксированным объективом 4,0 мм
IPC501-2X4M-B, 4-мегапиксельная широкоугольная цилиндрическая сетевая камера
Решение для применения
Особенности
Технология сращивания двойных линз используется для реализации горизонтального угла обзора 160,0 °, что значительно повышает эффективность мониторинга и удобство работы с пользователем.
Веб-браузер, VMS (программное обеспечение для управления видео) и мобильное приложение доступны для просмотра, управления и записи камеры через подключенный видеорегистратор, компьютер или мобильный телефон.
Эта камера совместима с устройствами, поддерживающими ONVIF, поэтому вы можете легко установить стабильную и разнообразную сеть без необходимости сверяться с длинным списком совместимости.
IPC501-2X4M-B, 4-мегапиксельная широкоугольная цилиндрическая сетевая камера
Используя 4-мегапиксельную CMOS-матрицу с прогрессивной разверткой и фиксированным объективом 4,0 мм, сетевая камера может обеспечить профессиональное решение для наблюдения и обеспечения безопасности с высоким разрешением. Благодаря инфракрасному диапазону до 30 м (98 футов) камера также может передавать четкое видео ночью. Разработанный для использования внутри и вне помещений, он защищен от атмосферных воздействий IP67 и идеально подходит для дома, магазина и других предприятий МСП.
Технология сращивания двойных линз используется для реализации горизонтального угла обзора 160,0 °, что значительно повышает эффективность мониторинга и удобство работы с пользователем.
Веб-браузер, VMS (программное обеспечение для управления видео) и мобильное приложение доступны для просмотра, управления и записи камеры через подключенный видеорегистратор, компьютер или мобильный телефон.
Эта камера совместима с устройствами, поддерживающими ONVIF, поэтому вы можете легко установить стабильную и разнообразную сеть без необходимости сверяться с длинным списком совместимости.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$489.00